型号 | 芯数 | 芯线 | 接线类型 | 颜色 | 全长 (m) | 外径 (mm) | 导体规格 | 重量 (g) |
CBLRJ050-666-S-07-SV | 6芯 | 绞线 | 同号接线 | 银色 | 2.1 | 2.4×6.8 | AWG26 | 约9g/m |
CBLRJ050-666-S-14-SV | 4.2 | |||||||
CBLRJ050-666-S-25-SV | 7.6 | |||||||
CBLRJ050-666-S-50-SV | 15 | |||||||
CBLRJ050-666-S-75-SV | 23 | |||||||
CBLRJ050-666-S-100-SV | 30 | |||||||
CBLRJ050-666-S-150-SV | 46 | |||||||
CBLRJ050-666-S-200-SV | 61 | |||||||
CBLRJ050-666-R-07-SV | 交叉接线 | 2.1 | ||||||
CBLRJ050-666-R-14-SV | 4.2 | |||||||
CBLRJ050-666-R-25-SV | 7.6 | |||||||
CBLRJ050-666-R-50-SV | 15 | |||||||
CBLRJ050-666-R-75-SV | 23 | |||||||
CBLRJ050-666-R-100-SV | 30 | |||||||
CBLRJ050-666-R-150-SV | 46 | |||||||
CBLRJ050-666-R-200-SV | 61 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|