U09-AF-AF-B | U09-AF-BF-B | U09T-AF-AF-B | |
面板侧尺寸 | |||
背面尺寸 | |||
接线图 | USB3.0转接头为标准1对1接点,如果配合USB3.0 AM to AM 需要USB3.0接口的延长效果,对USB3.0 AM TO AM的线材要求接点也需要1对1接点 |
传输速度 | 型号 | 连接器类型 正面⇔背面 | 重量 (g) | 工作环境 |
USB2.0 | U09-AF-AF-B | A(插座)⇔A(插座) | 21 | 温度: 0~50℃ 湿度: 40~70%RH(无结露) |
USB2.0 | U09-AF-BF-B | A(插座)⇔B(插座) | ||
USB3.0 | U09T-AF-AF-B | A(插座)⇔A(插座) | 35 |
项目 | 材质 |
USB端子 | 磷青铜 |
USB外壳 | 黄铜 |
模制 | PVC、PE |
防尘盖 | PVC |
1:USB2.0线束:AM~AM型 | 2:USB 3.0线束:AM~AM型 |
传输速度 | 型号 | 连接器类型 正面⇔背面 | 重量 (g) | 工作环境 |
USB2.0 | U09-AF-AF-B | A(插座)⇔A(插座) | 21 | 温度: 0~50℃ 湿度: 40~70%RH(无结露) |
USB2.0 | U09-AF-BF-B | A(插座)⇔B(插座) | ||
USB3.0 | U09T-AF-AF-B | A(插座)⇔A(插座) | 35 |
U09-AF-AF-B | U09-AF-BF-B | U09T-AF-AF-B | |
面板侧尺寸 | |||
背面尺寸 | |||
接线图 | USB3.0转接头为标准1对1接点,如果配合USB3.0 AM to AM 需要USB3.0接口的延长效果,对USB3.0 AM TO AM的线材要求接点也需要1对1接点 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|