IC电路夹(接线用)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
IC电路夹(接线用)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
接线用IC电路夹
●IC测试用电路夹。
●备有54mm和40mm两种,都可用于5A以下。
●接线方式为焊接。
●适用电源线尺寸:
绞线0.5mm
2
~0.75mm
2
(AWG20~AWG18)。低价格MIL插针连接器。
规格表
型号
红
WTN1230R2-RED
WTN1230-RED
黑
WTN1230R2-BLACK
WTN1230-BLACK
全长
40mm
54mm
接线方法
焊接
绝缘材料
ABS
使用温度范围
-5℃~105℃
额定值
5A/AC125V
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
检查/测量
>
测试端子
>
鳄鱼夹·香蕉插头
>
IC电路夹(接线用)
您还有
2
项规格未选
IC电路夹(接线用)
28
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
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732208707450
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732208707450