4连推杆式接线座(突出型)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
4连推杆式接线座(突出型)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号
WTN1272
颜色排列
红、黑、黑、红
绝缘材料
ABS(UL94-HB)
使用温度范围
15℃~40℃
额定值
6A/AC125V
耐电压
AC500V/1分钟
重量
20.5g
特长
通过按压把手可进行电线连接的4列插座
●正面为电线插入式,后部为焊接式接线。
●适用电线规格: 绞线0.3~1.25mm
2
(AWG22~16)
单线φ0.65~φ1.2mm
规格表
型号
WTN1272
颜色排列
红、黑、黑、红
绝缘材料
ABS(UL94-HB)
使用温度范围
15℃~40℃
额定值
6A/AC125V
耐电压
AC500V/1分钟
重量
20.5g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
检查/测量
>
测试端子
>
鳄鱼夹·香蕉插头
>
4连推杆式接线座(突出型)
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738782735372
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738782735372