• Φ2MM针形插头(镀金)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Φ2MM针形插头(镀金)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  φ2mm镀金针形插头
●备有红、黑、蓝、黄、绿5种颜色。
●接线方式为焊接。
●适用电线规格: 绞线0.3~0.75mm2(AWG22~18)。

规格表




型号WTN1011R2-GO-RE
WTN1011R2-GO-BK
WTN1011R2-GO-BU
WTN1011R2-GO-YF
绿WTN1011R2-GO-GR
电镀类型镀金
绝缘材料ABS(UL94-HB)
使用温度范围-10℃~+60℃
额定值6A/DC24V
耐电压AC1500V/1分钟
绝缘电阻DC500V/100MΩ以上
接触电阻1mΩ


 

 

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选