型号 | WTN1046 |
电镀类型 | 镀镍 |
绝缘材料 | PE |
使用温度范围 | -10℃~90℃ |
额定值 | 10A/AC125V |
耐电压 | AC500V/1分钟 |
特性阻抗 | 50Ω |
重量 | 26g |
型号 | WTN1046 |
电镀类型 | 镀镍 |
绝缘材料 | PE |
使用温度范围 | -10℃~90℃ |
额定值 | 10A/AC125V |
耐电压 | AC500V/1分钟 |
特性阻抗 | 50Ω |
重量 | 26g |
基本规格表
电镀类型 | 镀镍 |
绝缘材料 | PE |
使用温度范围 | -10℃~90℃ |
额定值 | 10A/AC125V |
耐电压 | AC500V/1分钟 |
特性阻抗 | 50Ω |
重量 | 26g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|