测试端子 φ4mm香蕉形/插座型/10A/镀镍
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
测试端子 φ4mm香蕉形/插座型/10A/镀镍
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
φ4mm 10A 镀镍香蕉插座
●备有红、黑、蓝、黄、绿、白6种颜色。
●接线方式为焊接。
·请将电线缠绕到主体后部的端子后再进行焊接。
·旋钮不可拆卸。
规格表
型号
红
T-3025-RE
黑
T-3025-BK
蓝
T-3025-BU
黄
T-3025-YE
绿
T-3025-GR
白
T-3025-WH
电镀类型
镀镍
绝缘材料
尼龙6
使用温度范围
-10℃~40℃
额定值
10A/AC125V
耐电压
AC1000V/1分钟
绝缘电阻
DC500V/100MΩ以上
重量
4g
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
检查/测量
>
测试端子
>
鳄鱼夹·香蕉插头
>
测试端子 φ4mm香蕉形/插座型/10A/镀镍
您还有
2
项规格未选
测试端子 φ4mm香蕉形/插座型/10A/镀镍
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741794284150
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741794284150