φ4mm香蕉插头(3A,镀镍)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
φ4mm香蕉插头(3A,镀镍)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
φ4mm镀镍香蕉插头
●备有红、黑、蓝、黄、绿、白6种颜色。
●接线方式为焊接。
●适用电线规格: 绞线0.3mm
2
~1.25mm
2
。
规格表
型号
红
TJ-560-RE
黑
TJ-560-BK
蓝
TJ-560-BU
黄
TJ-560-YE
绿
TJ-560-GR
白
TJ-560-WH
电镀类型
镀镍
绝缘材料
高冲击聚苯乙烯
使用温度范围
-5℃~40℃
额定值
3A/AC30V
耐电压
AC300V/1分钟
绝缘电阻
DC500V/50MΩ以上
重量
3g
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
检查/测量
>
测试端子
>
鳄鱼夹·香蕉插头
>
φ4mm香蕉插头(3A,镀镍)
您还有
2
项规格未选
φ4mm香蕉插头(3A,镀镍)
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741825031103
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741825031103