测试端子 φ4mm香蕉形/插座型/6A/镀金
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
测试端子 φ4mm香蕉形/插座型/6A/镀金
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
φ4mm 6A 镀金香蕉插座
●接线方式为焊接
·在外形图的※之间夹住面板。
规格表
型号
红
WTN1054-GO-RE
黑
WTN1054-GO-BK
电镀类型
镀金
绝缘材料
ABS(UL94-HB)
使用温度范围
-5℃~105℃
额定值
6A/AC125V
耐电压
AC300V/1分钟
重量
4.5g
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
检查/测量
>
测试端子
>
鳄鱼夹·香蕉插头
>
测试端子 φ4mm香蕉形/插座型/6A/镀金
您还有
2
项规格未选
测试端子 φ4mm香蕉形/插座型/6A/镀金
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741794504607
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741794504607