针形母端子(防水型) 快速连接端子
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
针形母端子(防水型) 快速连接端子
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
符合IP57标准的插入型防水针端子
●插入型防水插孔端子。
●符合IP57(IEC529)标准。
·
请使用专用工具进行压着。
制造商: NICHIFU
规格表
型号
每包数量
颜色
适用电线范围
剥线长度
(mm)
适用压着工具
绞线(mm
2
)
AWG
电线包覆外径
PC4009-F-WP
100个
红
0.75~1.25
18~16
φ2.6~3.2mm
7~8
NH-64
(
>>点击此处
)
PC4020-
F
-WP
蓝
2
14
φ3.0~3.6mm
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
压接端子
>
压接端子
>
针形母端子(防水型) 快速连接端子
您还有
2
项规格未选
针形母端子(防水型) 快速连接端子
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741827436985
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741827436985