• 针形公端子(防水型) 快速连接端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

针形公端子(防水型) 快速连接端子

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  符合IP57标准的插入型防水针端子
●插入型防水插针端子。
●符合IP57(IEC529)标准。
·请使用专用工具进行压着。

制造商: NICHIFU

规格表




型号每包数量颜色适用电线范围剥线长度
(mm)
适用压着工具
绞线(mm2)AWG电线包覆外径
PC4009-M-WP
100个0.75~1.25
18~16
φ2.6~3.2mm
7~8NH-64
(>>点击此处)
PC4020-M-WP214φ3.0~3.6mm

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 针形公端子(防水型) 快速连接端子
您还有2项规格未选