• 中接管(防水型) 绝缘压着端子型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中接管(防水型) 绝缘压着端子型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  通过使绝缘体热收缩实现防水功能
●对应用广泛的管型绝缘压着端子进行防水处理的产品。将电线对接后使绝缘体热收缩,即可实现密封处理。
·针对包覆材料为硅橡胶、玻璃纤维编织物、聚四氟乙烯*(FET、TFE等)、氟橡胶的电缆时,本产品无防水效果。
·本产品具有热收缩性,因此请勿放置在阳光直射的场所或制热设备的附近。

制造商: NICHIFU

规格表



型号每包
数量
颜色外形尺寸(mm)适用电线范围剥线长度(mm)适用工具
ABCD绞线(mm2)AWG
SB-2218100个黄(透明)1.42.925.011.50.3,0.522~206~7NH-82
(>>点击此处)
SB-1816红(透明)1.74.337.015.00.75,1.2518~167~8
SB-1614蓝(透明)2.35.12.014
SB-1210黄(透明)3.46.242.05.51010~11

概述・特性

[ M ]材质特性
绝缘材料高密度聚乙烯
使用温度范围-40℃~+105℃

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 中接管(防水型) 绝缘压着端子型
您还有2项规格未选