UK系列端子台 双层/螺钉自升式
商品
评价
详情
  • UK系列端子台 双层/螺钉自升式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

UK系列端子台 双层/螺钉自升式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号螺钉紧固力矩
(N·m)
节距适用线径(mm2)UL规格适用压接端子
电压(V)电流(A)AWG线径尺寸最大安装个数
UK210M3×6L0.5~0.757mm1.25300V10A20~161.25-32个/螺钉
UK215M3.5×7L0.8~1.28mm2600V15A22~142-3.5
UK225M4×8L1.2~1.810.3mm600V25A22~102-4
材质规格
额定电压600V (UK210为380V)
耐电压AC2500V·1分钟
绝缘抵抗DC1000V 100MΩ以上
工作温度-20℃~+55℃
本体材质PC
特长
组合型自升式双层螺钉固定块状端子台
●端子螺钉为自升式设计,螺钉松开过程中可以保持竖直向上的状态,最适合使用O形压接端子。
●35mm DIN导轨安装,可用螺丝刀快捷拆卸
●螺钉自升式→螺钉松开过程中即便脱离端子台导体也可以保持不掉落,作业过程中不会丢失螺钉
·Y形端子不适用
·本产品仅为端子台不含附件,关联产品请参考下方
·UL  File No.E70906
·CSA File No.LR67180
·TÜV License No.R9451484


制造商:吉田电机工业
 

规格表





型号螺钉紧固力矩
(N·m)
节距适用线径(mm2)UL规格适用压接端子
电压(V) 电流(A)AWG线径尺寸最大安装个数
UK210M3×6L0.5~0.757mm1.25300V10A20~161.25-32个/螺钉
UK215M3.5×7L0.8~1.28mm2600V15A22~142-3.5
UK225M4×8L1.2~1.810.3mm600V25A22~102-4

概述・特性

■组装实例


■关联产品
型号①端板②固定件③标记牌绝缘保护盖
④上层用⑤下层用
UK210UK210LR-10PMKS-9H-10PKT-EKT15N-DKG-D
UK215UK215LR-10PKT25-D
UK225UK225LR-10P

■规格
额定电压600V (UK210为380V)
耐电压AC2500V·1分钟
绝缘抵抗DC1000V 100MΩ以上
工作温度-20℃~+55℃
本体材质PC

■组装状态尺寸 (mm)
型号长度宽度
UK2107N+8.545
UK2158N+961
UK22510.3N+10.361
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 座式端子台(环形・Y形端子式) > UK系列端子台 双层/螺钉自升式