特长 组合型自升式螺钉固定块状端子台
●端子螺钉为自升式设计,螺钉松开过程中可以保持竖直向上的状态,最适合使用O形压接端子。
●35mm DIN导轨安装,可用螺丝刀快捷拆卸
●螺钉自升式→螺钉松开过程中即便脱离端子台导体也可以保持不掉落,作业过程中不会丢失螺钉
·不推荐使用Y形端子,可能会出现插入深度不够的情况
·本产品仅为端子台不含附件,关联产品请参考
制造商:吉田电机工业
规格表


|
|
UK | 10 | M3 | 0.5N·m | 7mm | 1.25 | AC, DC 600 | 10 | 20~16 | 1.25-3 | 2个/螺钉 |
15 | M3.5 | 0.8N·m | 8mm | 2 | 15 | 22~14 | 2-3.5 |
25 | M4 | 1.2N·m | 10.3mm | 25 | 22~10 | 2-4 |
35 | 11.3mm | 5.5 | 35 | 22~8 | 5.5-4 |
概述・特性
■35mm DIN导轨安装方法及拆卸方法

■规格
600V |
AC2500V·1分钟 |
DC1000V 100MΩ以上 |
-20℃~+55℃ |
PC |
No.E70906 |
No.LR67180 |
No.R9451484 |
■适用压接端子

■组装实例

■关联产品
|
|
UK | 10 | UK25LR-10P | MKS9L-10P | KT-E | KT15N-D | B7-** |
15 | KT25-D | KTM-**YC |
25 | UK25-**YC |
35 | UK35LR-10P | UK35-**YC |
注: **为极数
■组装状态尺寸
|
UK10 | 7N+4.6mm |
UK15 | 8N+4.6mm |
UK25 | 10.3N+4.6mm |
UK35 | 11.3N+4.6mm |