端子台 20芯MIL连接器型/e-CON变换型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
端子台 20芯MIL连接器型/e-CON变换型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
20芯MIL连接器到传感器中继用
●世界最小级省空间型,长度仅45mm
●20芯MIL连接器到4芯e-CON转换
●输入、输出一对一直连(参见接线图)
●DIN导轨安装
规格表
型号
MWI-M20-ECON5
额定电压
AC/DC24V
额定电流
1A
绝缘电阻
100MΩ以上(DC500V)
耐电压
AC2000V 60Hz 1分钟(接地)
工作环境温度
-20~+55℃
保存环境温度
-20~+85℃
相对湿度
45~85%
概述・特性
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
端子台
>
传感器端子
>
端子台 20芯MIL连接器型/e-CON变换型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740208213661
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740208213661