型号 | MWI-MIL14-ECON5 |
额定电压 | AC/DC24V |
额定电流 | 1A |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
耐电压 | AC2000V 60Hz 1分钟(接地) |
工作环境温度 | -20~+55℃ |
保存环境温度 | -20~+85℃ |
相对湿度 | 45~85% |
盖 | PPE |
底座 | GE4F |
CN1侧 | e-con4芯 | 37216-62M3-004PL(住友3M) |
37204-62A3-004PL (住友3M) | ||
CN2侧 | 14芯MIL | 3314-6002LCPL(住友3M) |
端子台 | ML-2000-MTBTF02(佐藤部品) | |
适用电线:φ0.3~φ1.25mm2(绞线) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|