型号 | MWI-MIL40-ECON16 |
额定电压 | AC/DC24V |
额定电流 | 1A |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
耐电压 | AC2000V 60Hz 1分钟(接地) |
工作环境温度 | -20~+55℃ |
保存环境温度 | -20~+85℃ |
相对湿度 | 45~85% |
盖 | PPE |
底座 | GE4F |
CN1侧 | MIL40芯/3432-6002LC(住友3M) | |
CN2侧 | e-con4芯/37216-62M3-004PL(住友3M) | |
端子台 | ML-800S1V (佐藤部品) | 电源部 P:红色、N:黑色 |
端子台适合电线 | 多芯线:0.3~1.25mm2(AWG22~16) | |
单芯线:φ0.4~1.2mm(AWG26~16) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|