型号 | 形状 (注1) | 端头形状 | 接线方法 (>>点击此处) | 适用电缆 (>>点击此处) | 推荐包覆剥离尺寸 | 尺寸图 | 特性阻抗 Ω | 频带 GHz | 额定 电压 Vrms | 耐电压 Vrms | VSWR (Max) | 接触电阻 mΩ以下 | 绝缘电阻 MΩ以上 | 重量 (g) | ||
A | B | C | ||||||||||||||
MF91P1-NR5 | LP | 插孔 | 方式3 | RG-188AU/ 1.5D-2V | 1.5 | 4.9 | 9.9 | D | 50 | 0~4 | 250 | 750 | 1.3 | 6 | 1000 | 4 |
MF91P1-NS5 | P | 方式1 | 2 | 5.4 | 10.4 | E | 3 | |||||||||
MF91J1-NS5 | J | 插针 | 2.5 | 6.3 | 11.3 | F | 1.4 | 3 | ||||||||
MF91J1-NR5 | LJ | 方式3 | 1.5 | 4.9 | 9.9 | G | 1.3 | 4 | ||||||||
MF91J1-BS5 | BJ | 方式1 | 3 | 6.6 | 11.6 | H | 1.4 | 3 |
零件名 | 材质 | 加工方式 | |
主体·金属部 | 黄铜 | 镀金 | |
端头 | 插针 | 黄铜 | 镀金 |
插孔 | 铍 | 镀金 | |
绝缘子 | PTFE | - | |
夹紧套圈 | 黄铜 | 镀金 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|