此产品为长交期产品,交期无法提前
尺寸图
规格表
|
PLT-162-AD-R | 2 | 插针 | 23.7 |
PLT-163-AD-R | 3 | 24.1 |
PLT-164-AD-R | 4 | 24.9 |
PLT-165-AD-R | 5 | 24.5 |
PLT-166-AD-R | 6 | 23.4 |
PLT-167-AD-R | 7 | 23.8 |
PLT-168-AD-R | 8 | 24.1 |
■适用电线规格
|
2,3 | 0.05~0.5 | 20~30 | φ6.3~φ7mm |
4,5 | 0.05~0.3 | 22~30 |
6,7,8 | 0.05~0.2 | 24~30 |
■电气特性
2,3,4,5,6,7,8 |
5A以下 |
125V以下 |
200V以下 |
AC1000V/1分钟 |
1800MΩ 以上/DC500V |
3mΩ 以下 |
200次以内 |
-20℃~+80℃ |
材质规格
产品概述
PLT系列是可广泛应用于FA设备,计量设备,通信设备的经济型金属连接器,同时符合UL认证。UL No.E183398.
坚固耐用的金属外壳,不易碰伤,且配上螺纹连接,保证接线稳定,即使振动也不易脱落。
产品特点
1,主体为金属材质,强度高,而且外形小巧,适合省空间的设备安装
2,采用焊接的接线方式,无需专用工具即可进行接线作业
3,结构独创,不与其他系列的连接器嵌合
规格概述
型号构成 ① | 系列名称 |
② | 外壳规格 |
③ | 芯数 |
④ | 连接器类型 |
P R LP AD CA | 插头 插座 L型90° 中继型插座 保护盖 |
⑤ | R | RoHs 欧盟环保指令 |
使用方法
使用案例
规格表
尺寸图