PLT系列面板安装型 插座连接器 金属螺纹连接器
商品
评价
详情
  • PLT系列面板安装型 插座连接器 金属螺纹连接器
  • PLT系列面板安装型 插座连接器 金属螺纹连接器
  • PLT系列面板安装型 插座连接器 金属螺纹连接器
  • PLT系列面板安装型 插座连接器 金属螺纹连接器
  • PLT系列面板安装型 插座连接器 金属螺纹连接器
  • PLT系列面板安装型 插座连接器 金属螺纹连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PLT系列面板安装型 插座连接器 金属螺纹连接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
此产品为长交期产品,交期无法提前
尺寸图
米思米MISUMI圆形连接器
规格表
型号芯数端头形状重量(g)
PLT-162-R-R2插针10.5
PLT-163-R-R311.1
PLT-164-R-R411.8
PLT-165-R-R512.7
PLT-166-R-R610.4
PLT-167-R-R710.6
PLT-168-R-R811.0
■适用电线规格
芯数导体截面积(mm2)AWG电缆外径
2,30.05~0.520~30φ6.3~φ7mm
4,50.05~0.322~30
6,7,80.05~0.224~30
■电气特性
芯数2,3,4,5,6,7,8
额定电流5A以下
额定电压125V以下
使用极限电压200V以下
耐电压AC1000V/1分钟
绝缘电阻1800MΩ以上/DC500V
接触电阻3mΩ以下
插拔寿命200次以内
使用温度范围-20℃~+80℃
材质规格
项目材质表面处理
主体外壳锌合金镀镍
绝缘体胶木
镀镍
产品概述
PLT系列是可广泛应用于FA设备,计量设备,通信设备的经济型金属连接器,同时符合UL认证。UL No.E183398.
坚固耐用的金属外壳,不易碰伤,且配上螺纹连接,保证接线稳定,即使振动也不易脱落。
产品特点
1,主体为金属材质,强度高,而且外形小巧,适合省空间的设备安装
2,采用焊接的接线方式,无需专用工具即可进行接线作业
3,结构独创,不与其他系列的连接器嵌合
规格概述
型号构成
PLT-16 2-P-R
    
 
系列名称
外壳规格
芯数
连接器类型
P
R
LP
AD
CA
插头
插座
L型90°
中继型插座
保护盖
RRoHs 欧盟环保指令
使用方法
米思米MISUMI圆形连接器
使用案例
米思米MISUMI圆形连接器
 

规格表
米思米MISUMI圆形连接器  米思米MISUMI圆形连接器
尺寸图
米思米MISUMI圆形连接器
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此系列的产品如何进行搭配或者组合使用?
请参考使用方法,基本的原则是插头配插座,也就是直通型插头或者弯角型插头可选择与中继型插座或者面板型插座搭配使用。
别的系列的同是圆形的航插可与此系列搭配使用嘛?
该系列比较特殊,不与别的系列嵌合使用,只能与本系列的同外壳规格以及同芯数的,按照插头插座搭配使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > PLT系列面板安装型 插座连接器 金属螺纹连接器