型号 | 芯数 | 类型 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | ||||||||
φA | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
R04-R2M | 2 | 插针 | 12.0 | 10.5(P=0.75) | 1.5 | 9.0 | 6.5 | 17.8 | 特殊9.0(P=0.5) | 11.0 | 1.6 | 4.0 |
R04-R3M | 3 | 4.1 | ||||||||||
R04-R5M | 5 | 4.3 | ||||||||||
R04-R6M | 6 | 15.5 | M14(P=1) | 1.5 | 9.0 | 6.5 | 17.8 | 特殊12.0(P=0.8) | 14.0 | 1.6 | 6.7 | |
R04-R8M | 8 | 6.9 | ||||||||||
R04-R12M | 12 | 20.0 | M18(P=1) | 1.5 | 9.0 | 6.7 | 17.8 | M16(P=1) | 20.0 | 1.6 | 15.0 | |
R04-R2F | 2 | 插孔 | 12.0 | 10.5(P=0.75) | 1.5 | 9.0 | 6.5 | 17.8 | 特殊9.0(P=0.5) | 11.0 | 1.6 | 4.3 |
R04-R3F | 3 | 4.4 | ||||||||||
R04-R5F | 5 | 4.4 | ||||||||||
R04-R6F | 6 | 15.5 | M14(P=1) | 1.5 | 9.0 | 6.5 | 17.8 | 特殊12.0(P=0.8) | 14.0 | 1.6 | 6.9 | |
R04-R8F | 8 | 6.9 | ||||||||||
R04-R12F | 12 | 20.0 | M18(P=1) | 1.5 | 9.0 | 6.7 | 17.8 | M16(P=1) | 20.0 | 1.6 | 15.7 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|