• R04系列 直通型插头 金属螺纹防水连接器型
  • R04系列 直通型插头 金属螺纹防水连接器型
  • R04系列 直通型插头 金属螺纹防水连接器型
  • R04系列 直通型插头 金属螺纹防水连接器型
  • R04系列 直通型插头 金属螺纹防水连接器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

R04系列 直通型插头 金属螺纹防水连接器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  小型金属螺纹防水连接器
●直通型产品,可与中继型或面板安装型组合。
●通过螺纹方式与插座连接。
基本规格
请参阅>>点击此处
·直通插头的插针与插孔不能互相嵌合。
·组合方法请参考>>点击此处

制造商: 多治见无线电机

规格表




型号电缆
引出口直径φ(mm)
芯数类型尺寸(mm)电缆
外径
重量
(g)
φAB螺纹CDE
R04-P2M4.82插针1210.5(P=0.75)10.7938φ4.0~4.513.7
R04-P3M313.8
R04-P5M514.0
R04-P6M6.3
6.8
7.3
615.5M14(P=1)141240φ5.5~6.0
φ6.0~6.5
φ6.5~7.0
25.0
25.0
25.0
R04-P8M6.3
6.8
7.3
815.5M14(P=1)141240φ5.5~6.0
φ6.0~6.5
φ6.5~7.0
25.5
25.1
25.1
R04-P12M6.3
8.5
1220M18(P=1)191643.3φ5.5~6.0
φ7.7~8.2
45.2
45.1
R04-P2F4.82插孔1210.5(P=0.75)10.7938φ4.0~4.513.9
R04-P3F314.1
R04-P5F514.1
R04-P6F6.3
6.8
7.3
615.5M14(P=1)141240φ5.5~6.0
φ6.0~6.5
φ6.5~7.0
25.8
25.4
25.7
R04-P8F6.3
6.8
7.3
815.5M14(P=1)141240φ5.5~6.0
φ6.0~6.5
φ6.5~7.0
25.8
25.5
25.0
R04-P12F6.3
8.5
1220M18(P=1)191643.3φ5.5~6.0
φ7.7~8.2
45.9
45.8

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > R04系列 直通型插头 金属螺纹防水连接器型
您还有2项规格未选