芯数 | 8 | 12 | 14 | 19 | 21 | 37 |
端子编号 | 16-8A | 20S-12 | 16-14 | 20S-19 | 26S-21 | 26S-37 |
端子排列图 插孔:嵌合面的视角 插针:焊接侧的视角 | ||||||
额定电流 | 10A Max | 5A Max | 4A Max | 10A Max | 3A Max | |
额定电压 AC V RMS | 400V Max | 350V Max | 400V Max | |||
耐电压 AC V RMS | 1200V | 1000V | 1200V | |||
接触电阻 | 5mΩ Max | |||||
绝缘电阻 | DC500V 2000MΩ Min | |||||
使用寿命 | 1000次Max | |||||
使用温度范围 | 零下25 ℃~零上85 ℃ | |||||
适合电线 | AWG#16Max/1.25mm²Max | AWG#20Max/0.5mm²Max | AWG#16Max/1.25mm²Max | AWG#20Max/0.5mm²Max | ||
接线方法 | 焊接 |
端子编号 | 芯数 | 型号 | 尺寸 | 重量(g) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
16-8A | 8 | PRC04-21A16-8AM | 2 | 13.5 | 25.5 | 21 | 21.5 | 28 | 3.4 | 19 |
PRC04-21A16-8AF | 22.5 | |||||||||
16-14 | 14 | PRC04-21A16-14M | 18 | |||||||
PRC04-21A16-14F | 22 | |||||||||
20S-12 | 12 | PRC04-21A20S-12M | 2.5 | 14 | 26 | 2632 | 26 | 33 | 3.9 | 29 |
PRC04-21A20S-12F | 35.5 | |||||||||
20S-19 | 19 | PRC04-21A20S-19M | 28 | |||||||
PRC04-21A20S-19F | 34 | |||||||||
26S-21 | 21 | PRC04-21A26S-21M | 38 | 31 | 38 | 43.5 | ||||
PRC04-21A26S-21F | 53 | |||||||||
26S-37 | 37 | PRC04-21A26S-37M | 39.5 | |||||||
PRC04-21A26S-37F | 52 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|