型号 | 芯数 | 类型 | A | B | C | ΦD | ΦE | F | G | H | 额定电流(A) | 适合电线(AWG/mm2) | 重量(g) |
PRC04-23A16-8AM | 8 | 插针 | 2.0 | 13.5 | 25.5 | 25.0 | 20.0 | M21,P=1 | 26.0 | 3.4 | 10 Max | 16 Max/1.4 Max | 24.0 |
PRC04-23A20S-12M | 12 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 25.0 | M26,P=1 | 32.0 | 2.0 | 10 Max | 16 Max/1.4 Max | 42.0 | |
PRC04-23A16-14M | 14 | 2.2 | 13.5 | 25.5 | 25.0 | 20.0 | M21,P=1 | 26.0 | 3.4 | 5 Max | 20 Max/0.5 Max | 22.5 | |
PRC04-23A20S-19M | 19 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 25.0 | M26,P=1 | 32.0 | 2.0 | 4 Max | 20 Max/0.5 Max | 39.5 | |
PRC04-23A26S-21M | 21 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 38.0 | 31.0 | M32,P=1 | 38.0 | 2.0 | 10 Max | 16 Max/1.4 Max | 59.0 | |
PRC04-23A26S-37M | 37 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 38.0 | 31.0 | M32,P=1 | 38.0 | 2.0 | 10 Max | 16 Max/1.4 Max | 55.0 | |
PRC04-23A16-8AF | 8 | 插孔 | 2.0 | 13.5 | 25.5 | 25.0 | 20.0 | M21,P=1 | 26.0 | 3.4 | 10 Max | 16 Max/1.4 Max | 27.5 |
PRC04-23A20S-12F | 12 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 25.0 | M26,P=1 | 32.0 | 2.0 | 10 Max | 16 Max/1.4 Max | 47.5 | |
PRC04-23A16-14F | 14 | 2.2 | 13.5 | 25.5 | 25.0 | 20.0 | M21,P=1 | 26.0 | 3.4 | 5 Max | 20 Max/0.5 Max | 27.0 | |
PRC04-23A20S-19F | 19 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 25.0 | M26,P=1 | 32.0 | 2.0 | 4 Max | 20 Max/0.5 Max | 46.0 | |
PRC04-23A26S-21F | 21 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 38.0 | 31.0 | M32,P=1 | 38.0 | 2.0 | 10 Max | 16 Max/1.4 Max | 69.0 | |
PRC04-23A26S-37F | 37 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 38.0 | 31.0 | M32,P=1 | 38.0 | 2.0 | 10 Max | 16 Max/1.4 Max | 67.0 |
芯数 | 8 | 12 | 14 | 19 | 21 | 37 |
端子编号 | 16-8A | 20S-12 | 16-14 | 20S-19 | 26S-21 | 26S-37 |
端子排列图 插孔:嵌合面的视角 插针:焊接侧的视角 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
额定电流 | 10A Max | 5A Max | 4A Max | 10A Max | 3A Max | |
额定电压 AC V RMS | 400V Max | 350V Max | 400V Max | |||
耐电压 AC V RMS | 1200V | 1000V | 1200V | |||
接触电阻 | 5mΩ Max | |||||
绝缘电阻 | DC500V 2000MΩ Min | |||||
使用寿命 | 1000次Max | |||||
使用温度范围 | 零下25 ℃~零上85 ℃ | |||||
适合电线 | AWG#16Max/1.4mm²Max | AWG#20Max/0.5mm²Max | AWG#16Max/1.4mm²Max | AWG#20Max/0.5mm²Max | ||
接线方法 | 焊接 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
主体外壳 | 铝合金 | 阳极氧化 |
端头 | 铜合金 | 镍底层镀金 |
绝缘体 | 合成树脂 | - |
芯数 | 8 | 12 | 14 | 19 | 21 | 37 |
端子编号 | 16-8A | 20S-12 | 16-14 | 20S-19 | 26S-21 | 26S-37 |
端子排列图 插孔:嵌合面的视角 插针:焊接侧的视角 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
额定电流 | 10A Max | 5A Max | 4A Max | 10A Max | 3A Max | |
额定电压 AC V RMS | 400V Max | 350V Max | 400V Max | |||
耐电压 AC V RMS | 1200V | 1000V | 1200V | |||
接触电阻 | 5mΩ Max | |||||
绝缘电阻 | DC500V 2000MΩ Min | |||||
使用寿命 | 1000次Max | |||||
使用温度范围 | 零下25 ℃~零上85 ℃ | |||||
适合电线 | AWG#16Max/1.25mm²Max | AWG#20Max/0.5mm²Max | AWG#16Max/1.25mm²Max | AWG#20Max/0.5mm²Max | ||
接线方法 | 焊接 |
![]() | |||||||||||
端子编号 | 芯数 | 型号 | 尺寸 | 重量(g) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
16-8A | 8 | PRC04-23A16-8AM | 2 | 13.5 | 25.5 | 25 | 20 | 21 P=1 | 26 | 3.4 | 24 |
PRC04-23A16-8AF | 27.5 | ||||||||||
16-14 | 14 | PRC04-23A16-14M | 22.5 | ||||||||
PRC04-23A16-14F | 27 | ||||||||||
20S-12 | 12 | PRC04-23A20S-12M | 2.5 | 14 | 26 | 32 | 25 | 26 P=1 | 32 | 2 | 42 |
PRC04-23A20S-12F | 47.5 | ||||||||||
20S-19 | 19 | PRC04-23A20S-19M | 39.5 | ||||||||
PRC04-23A20S-19F | 46 | ||||||||||
26S-21 | 21 | PRC04-23A26S-21M | 38 | 31 | 32 P=1 | 38 | 59 | ||||
PRC04-23A26S-21F | 69 | ||||||||||
26S-37 | 37 | PRC04-23A26S-37M | 55 | ||||||||
PRC04-23A26S-37F | 67 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|