特长 取得多国认证的连接器
●面板安装型产品,可与直通型组合。
●取得TÜV、UL、CSA等认证。
●UL No.E117868
·不支持键位变更。·面板型插座的插针与插孔不能组合·请务必组合使用相同外壳规格的插针和插孔。·组合方式请参照>>点击此处。制造商: 七星科学研究所
规格表
|
|
NET | 24 | 3 | RM 插针
RF 插孔 | 25 | 20.8 | M26×1 | 24 | 2.5 | 32.0 | 10 | 10.5 | 32 | 26 | 3.4 | 40 | 46 |
4 | 38 | 45 |
28 | 4 | 29 | 25 | M30×1 | 28 | 2.3 | 32.0 | 10.5 | 10.9 | 35 | 29 | 3.4 | 29 | 37 |
8 | 31 | 38 |
32 | 3 | 33 | 28.7 | M37×1.5 | 32 | 3.5 | 39.1 | 17.6 | 12.6 | 45 | 36 | 4.5 | 58 | 74 |
4 | 62 | 77 |