型号 | 外壳规格 | 芯数 | 形状记号 | 固定夹尺寸 (适用电缆外径) | φA(mm) | φB(mm) | φC(mm) | D(mm) | 重量(g) |
NRW | 20 | 2 | ADM 插针 | 8 (φ7.0~8.5) 10 (φ8.6~10.5) 12 (φ10.6~12.5) | 26 | 23 | 26.5 | 60 | 25 |
3 | 26 | ||||||||
4 | 25 | ||||||||
5 | 26 | ||||||||
7 | 27 | ||||||||
10 | 26 | ||||||||
12 | 26 | ||||||||
2 | ADF 插孔 | 28 | |||||||
3 | 28 | ||||||||
4 | 28 | ||||||||
5 | 29 | ||||||||
7 | 28 | ||||||||
10 | 28 | ||||||||
12 | 28 | ||||||||
24 | 2 | ADM 插针 | 11 (φ9.5~11.0) 13 (φ11.1~13.0) 15 (φ13.1~15.0) | 32.2 | 28 | 30.6 | 77 | 43 | |
3 | 45 | ||||||||
4 | 44 | ||||||||
5 | 44 | ||||||||
10 | 44 | ||||||||
14 | 43 | ||||||||
16 | 43 | ||||||||
2 | ADF 插孔 | 48 | |||||||
3 | 50 | ||||||||
4 | 49 | ||||||||
5 | 50 | ||||||||
10 | 47 | ||||||||
14 | 47 | ||||||||
16 | 47 | ||||||||
28 | 16 | ADM 插针 | 14 (φ12.5~14.0) 16 (φ14.1~16.0) 18 (φ16.1~18.0) | 37.1 | 32 | 35.6 | 83 | 65 | |
24 | 62 | ||||||||
16 | ADF 插孔 | 68 | |||||||
24 | 68 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 合成树脂 | − |
绝缘体 | 合成树脂 | − |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
密封圈 | 合成橡胶 | − |
型号 | 外壳规格 | 芯数 | 形状记号 | 固定夹尺寸 (适用电缆外径) | φA(mm) | φB(mm) | φC(mm) | D(mm) | 重量(g) |
NRW | 20 | 2 | ADM 插针 | 8 (φ7.0~8.5) 10 (φ8.6~10.5) 12 (φ10.6~12.5) | 26 | 23 | 26.5 | 60 | 25 |
3 | 26 | ||||||||
4 | 25 | ||||||||
5 | 26 | ||||||||
7 | 27 | ||||||||
10 | 26 | ||||||||
12 | 26 | ||||||||
2 | ADF 插孔 | 28 | |||||||
3 | 28 | ||||||||
4 | 28 | ||||||||
5 | 29 | ||||||||
7 | 28 | ||||||||
10 | 28 | ||||||||
12 | 28 | ||||||||
24 | 2 | ADM 插针 | 11 (φ9.5~11.0) 13 (φ11.1~13.0) 15 (φ13.1~15.0) | 32.2 | 28 | 30.6 | 77 | 43 | |
3 | 45 | ||||||||
4 | 44 | ||||||||
5 | 44 | ||||||||
10 | 44 | ||||||||
14 | 43 | ||||||||
16 | 43 | ||||||||
2 | ADF 插孔 | 48 | |||||||
3 | 50 | ||||||||
4 | 49 | ||||||||
5 | 50 | ||||||||
10 | 47 | ||||||||
14 | 47 | ||||||||
16 | 47 | ||||||||
28 | 16 | ADM 插针 | 14 (φ12.5~14.0) 16 (φ14.1~16.0) 18 (φ16.1~18.0) | 37.1 | 32 | 35.6 | 83 | 65 | |
24 | 62 | ||||||||
16 | ADF 插孔 | 68 | |||||||
24 | 68 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|