型号 | 外壳规格 | 芯数 | 形状记号 | 固定夹尺寸 (适用电缆外径) | φA(mm) | B(mm) | φC(mm) | D(mm) | 重量(g) |
NRW | 20 | 2 | PF 插孔 | 8 (φ7.0~8.5) 10 (φ8.6~10.5) 12 (φ10.6~12.5) | 28.5 | 14.1 | 26.5 | 60 | 33 |
3 | 33 | ||||||||
4 | 32 | ||||||||
5 | 33 | ||||||||
7 | 32 | ||||||||
10 | 33 | ||||||||
12 | 33 | ||||||||
2 | PM 插针 | 30 | |||||||
3 | 31 | ||||||||
4 | 30 | ||||||||
5 | 31 | ||||||||
7 | 32 | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
12 | 31 | ||||||||
24 | 2 | PF 插孔 | 11 (φ9.5~11.0) 13 (φ11.1~13.0) 15 (φ13.1~15.0) | 34.1 | 14.1 | 30.6 | 75 | 49 | |
3 | 51 | ||||||||
4 | 50 | ||||||||
5 | 51 | ||||||||
10 | 48 | ||||||||
14 | 48 | ||||||||
16 | 49 | ||||||||
2 | PM 插针 | 44 | |||||||
3 | 46 | ||||||||
4 | 45 | ||||||||
5 | 46 | ||||||||
10 | 45 | ||||||||
14 | 44 | ||||||||
16 | 44 | ||||||||
28 | 16 | PF 插孔 | 14 (φ12.5~14.0) 16 (φ14.1~16.0) 18 (φ16.1~18.0) | 40.7 | 14.2 | 35.6 | 82 | 73 | |
24 | 73 | ||||||||
16 | PM 插针 | 70 | |||||||
24 | 67 |
项目 | ![]() | 表面处理 |
外壳 | 合成树脂 | − |
绝缘体 | 合成树脂 | − |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
密封圈 | 合成橡胶 | − |
型号 | 外壳规格 | 芯数 | 形状记号 | 固定夹尺寸 (适用电缆外径) | φA(mm) | B(mm) | φC(mm) | D(mm) | 重量(g) |
NRW | 20 | 2 | PF 插孔 | 8 (φ7.0~8.5) 10 (φ8.6~10.5) 12 (φ10.6~12.5) | 28.5 | 14.1 | 26.5 | 60 | 33 |
3 | 33 | ||||||||
4 | 32 | ||||||||
5 | 33 | ||||||||
7 | 32 | ||||||||
10 | 33 | ||||||||
12 | 33 | ||||||||
2 | PM 插针 | 30 | |||||||
3 | 31 | ||||||||
4 | 30 | ||||||||
5 | 31 | ||||||||
7 | 32 | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
12 | 31 | ||||||||
24 | 2 | PF 插孔 | 11 (φ9.5~11.0) 13 (φ11.1~13.0) 15 (φ13.1~15.0) | 34.1 | 14.1 | 30.6 | 75 | 49 | |
3 | 51 | ||||||||
4 | 50 | ||||||||
5 | 51 | ||||||||
10 | 48 | ||||||||
14 | 48 | ||||||||
16 | 49 | ||||||||
2 | PM 插针 | 44 | |||||||
3 | 46 | ||||||||
4 | 45 | ||||||||
5 | 46 | ||||||||
10 | 45 | ||||||||
14 | 44 | ||||||||
16 | 44 | ||||||||
28 | 16 | PF 插孔 | 14 (φ12.5~14.0) 16 (φ14.1~16.0) 18 (φ16.1~18.0) | 40.7 | 14.2 | 35.6 | 82 | 73 | |
24 | 73 | ||||||||
16 | PM 插针 | 70 | |||||||
24 | 67 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|