型号 | 外壳规格 | 类型 | φA (mm) | φB (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | 重量 (g) |
NJW | 16 | PCA 直通用 | 19 | 22 | M18×1 | 3.5 | 11.5 | 12 | 19 | 160 | 150 | 18 |
20 | 21 | 25 | M22×1 | 3.5 | 11.5 | 12 | 19 | 160 | 150 | 20 | ||
24 | 24 | 29 | M26×1 | 4 | 12 | 11.7 | 18.7 | 165 | 150 | 22 | ||
28 | 28 | 33 | M30×1 | 4.5 | 12.5 | 12 | 19 | 165 | 150 | 13 | ||
16 | RCA 面板安装用 | 19 | 22 | M18×1 | 3.5 | 11.5 | 12 | 19 | 160 | 150 | 10 | |
20 | 21 | 25 | M22×1 | 3.5 | 11.5 | 12 | 19 | 160 | 150 | 11 | ||
24 | 24 | 29 | M26×1 | 4 | 12 | 11.7 | 18.7 | 165 | 150 | 13 | ||
28 | 28 | 33 | M30×1 | 4.5 | 12.5 | 12 | 19 | 165 | 150 | 9 | ||
16 | ADCA 中继型 | 19 | 22 | M18×1 | 3.5 | 11.5 | 12 | 19 | 160 | 150 | 11 | |
20 | 21 | 25 | M22×1 | 3.5 | 11.5 | 12 | 19 | 160 | 150 | 13 | ||
24 | 24 | 29 | M26×1 | 4 | 12 | 11.7 | 18.7 | 165 | 150 | 14 | ||
28 | 28 | 33 | M30×1 | 4.5 | 12.5 | 12 | 19 | 165 | 150 | 11 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|