型号 | 外壳 规格 | 芯数 | 形状 记号 | 固定夹 尺寸(注1) | 端子 形状 | φA (mm) | φB (mm) | C (mm) | D (mm) | φE (mm) | F (mm) | 重量 (g)(注2) |
NJW | 16 | 3 | PF | 9(φ8.0~9.4) 11(φ9.5~11.0) | 插孔 | 22 | 12.7 | 10.7 | M18×1 | 24.0 | 50 | 53 |
5 | 51~52 | |||||||||||
3 | PM | 插针 | 51 | |||||||||
5 | 50 | |||||||||||
20 | 2 | PF | 8(φ7.0~8.5) 10(φ8.6~10.5) 12(φ10.6~12.5) | 插孔 | 26 | 16.3 | 10.7 | M22×1 | 26.5 | 60 | 69~71 | |
3 | 70~72 | |||||||||||
4 | 70~71 | |||||||||||
5 | 71~72 | |||||||||||
7 | 71~72 | |||||||||||
12 | 69~70 | |||||||||||
2 | PM | 插针 | 66~68 | |||||||||
3 | 67~69 | |||||||||||
4 | 66~67 | |||||||||||
5 | 67~68 | |||||||||||
7 | 67~69 | |||||||||||
12 | 67~68 | |||||||||||
24 | 2 | PF | 11(φ9.5~11.0) 13(φ11.1~13.0) 15(φ13.1~15.0) | 插孔 | 30 | 20.5 | 10.7 | M26×1 | 29.0 | 67 | 94~95 | |
3 | 96~97 | |||||||||||
4 | 95~97 | |||||||||||
5 | 96~97 | |||||||||||
10 | 96~98 | |||||||||||
14 | 93~95 | |||||||||||
16 | 93~95 | |||||||||||
2 | PM | 插针 | 93~94 | |||||||||
3 | 97~98 | |||||||||||
4 | 90~91 | |||||||||||
5 | 91~92 | |||||||||||
10 | 91~92 | |||||||||||
14 | 89~90 | |||||||||||
16 | 89~90 | |||||||||||
28 | 16 | PF | 14(φ12.5~14.0) 16(φ14.1~16.0) 18(φ16.1~18.0) | 插孔 | 34 | 24.7 | 10.5 | M30×1 | 32.0 | 72 | 72~74 | |
24 | 67~70 | |||||||||||
16 | PM | 插针 | 64~66 | |||||||||
24 | 61~63 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳・防水帽 | 锌合金或铝合金(外壳规格28) | 特殊化学处理 |
绝缘体 | 合成树脂 | − |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
橡胶垫 | 合成橡胶 | − |
型号 | 外壳 规格 | 芯数 | 形状 记号 | 固定夹 尺寸(注1) | 端子 形状 | φA (mm) | φB (mm) | C (mm) | D (mm) | φE (mm) | F (mm) | 重量 (g)(注2) |
NJW | 16 | 3 | PF | 9(φ8.0~9.4) 11(φ9.5~11.0) | 插孔 | 22 | 12.7 | 10.7 | M18×1 | 24.0 | 50 | 53 |
5 | 51~52 | |||||||||||
3 | PM | 插针 | 51 | |||||||||
5 | 50 | |||||||||||
20 | 2 | PF | 8(φ7.0~8.5) 10(φ8.6~10.5) 12(φ10.6~12.5) | 插孔 | 26 | 16.3 | 10.7 | M22×1 | 26.5 | 60 | 69~71 | |
3 | 70~72 | |||||||||||
4 | 70~71 | |||||||||||
5 | 71~72 | |||||||||||
7 | 71~72 | |||||||||||
12 | 69~70 | |||||||||||
2 | PM | 插针 | 66~68 | |||||||||
3 | 67~69 | |||||||||||
4 | 66~67 | |||||||||||
5 | 67~68 | |||||||||||
7 | 67~69 | |||||||||||
12 | 67~68 | |||||||||||
24 | 2 | PF | 11(φ9.5~11.0) 13(φ11.1~13.0) 15(φ13.1~15.0) | 插孔 | 30 | 20.5 | 10.7 | M26×1 | 29.0 | 67 | 94~95 | |
3 | 96~97 | |||||||||||
4 | 95~97 | |||||||||||
5 | 96~97 | |||||||||||
10 | 96~98 | |||||||||||
14 | 93~95 | |||||||||||
16 | 93~95 | |||||||||||
2 | PM | 插针 | 93~94 | |||||||||
3 | 97~98 | |||||||||||
4 | 90~91 | |||||||||||
5 | 91~92 | |||||||||||
10 | 91~92 | |||||||||||
14 | 89~90 | |||||||||||
16 | 89~90 | |||||||||||
28 | 16 | PF | 14(φ12.5~14.0) 16(φ14.1~16.0) 18(φ16.1~18.0) | 插孔 | 34 | 24.7 | 10.5 | M30×1 | 32.0 | 72 | 72~74 | |
24 | 67~70 | |||||||||||
16 | PM | 插针 | 64~66 | |||||||||
24 | 61~63 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|