NJC系列面板安装用L型基座 金属螺纹连接器用
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
NJC系列面板安装用L型基座 金属螺纹连接器用
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
特长
NJC系列连接器角度调整用L型基座
●面板安装插座,可将连接器接合面的朝向改变90°。
制造商: 七星科学研究所
规格表
型号
外壳规格
类型
尺寸(mm)
重量
(g)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
φg
NJC
16
L
30.5
29.5
27.5
26
20
36.9
20
3
5
17
52
20
35.3
32
32.3
29
23
38.4
23
5.3
5
21
78
24
38
38
36.0
32
26
44.5
26
3
5
25
87
28
41.5
41
40.0
35
29
46.8
29
3
5
29
45
使用例
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
连接器(选购件/其他)
>
NJC系列面板安装用L型基座 金属螺纹连接器用
您还有
2
项规格未选
NJC系列面板安装用L型基座 金属螺纹连接器用
28
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1726763883437
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726763883437