型号 | 外壳规格 | 芯数 | 形状记号 | 端子形状 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | ||||||||
φA | B | φC | D | E | F | G | H | φh | ||||||
NJC | 16 | 3 | RM | 插针 | 13 | M18×1 | 16 | 2.1 | 25.8~29.7 | 10 | 26 | 20 | 17 | 23 |
5 | 22 | |||||||||||||
3 | RF | 插孔 | 25 | |||||||||||
5 | 23 | |||||||||||||
20 | 2 | RM | 插针 | 16.6 | M22×1 | 20 | 2.3 | 25.8~29.7 | 10 | 29 | 23 | 21 | 29 | |
3 | 30 | |||||||||||||
4 | 29 | |||||||||||||
5 | 30 | |||||||||||||
7 | 30 | |||||||||||||
12 | 29 | |||||||||||||
2 | RF | 插孔 | 32 | |||||||||||
3 | 33 | |||||||||||||
4 | 32 | |||||||||||||
5 | 34 | |||||||||||||
7 | 34 | |||||||||||||
12 | 32 | |||||||||||||
24 | 2 | RM | 插针 | 20.8 | M26×1 | 24 | 2.5 | 25.8~31.0 | 10 | 32 | 26 | 25 | 41 | |
3 | 45 | |||||||||||||
4 | 38 | |||||||||||||
5 | 39 | |||||||||||||
10 | 39 | |||||||||||||
14 | 37 | |||||||||||||
16 | 37 | |||||||||||||
2 | RF | 插孔 | 42 | |||||||||||
3 | 44 | |||||||||||||
4 | 44 | |||||||||||||
5 | 44 | |||||||||||||
10 | 45 | |||||||||||||
14 | 42 | |||||||||||||
16 | 42 | |||||||||||||
28 | 16 | RM | 插针 | 25 | M30×1 | 28 | 2.3 | 25.8~28.0 | 10.5 | 35 | 29 | 29 | 29 | |
24 | 26 | |||||||||||||
16 | RF | 插孔 | 37 | |||||||||||
24 | 32 |
项目 | ![]() | 表面处理 |
外壳・防尘帽 | 锌合金 | 梨面镀铬(NJC) 镀铬(MJC) |
铝合金(外壳规格28) | ||
绝缘体 | 合成树脂 | − |
端头 | 铜合金 | 镀银(NJC) 镀金(MJC) |
型号 | 外壳规格 | 芯数 | 形状记号 | 端子形状 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | ||||||||
φA | B | φC | D | E | F | G | H | φh | ||||||
NJC | 16 | 3 | RM | 插针 | 13 | M18×1 | 16 | 2.1 | 25.8~29.7 | 10 | 26 | 20 | 17 | 23 |
5 | 22 | |||||||||||||
3 | RF | 插孔 | 25 | |||||||||||
5 | 23 | |||||||||||||
20 | 2 | RM | 插针 | 16.6 | M22×1 | 20 | 2.3 | 25.8~29.7 | 10 | 29 | 23 | 21 | 29 | |
3 | 30 | |||||||||||||
4 | 29 | |||||||||||||
5 | 30 | |||||||||||||
7 | 30 | |||||||||||||
12 | 29 | |||||||||||||
2 | RF | 插孔 | 32 | |||||||||||
3 | 33 | |||||||||||||
4 | 32 | |||||||||||||
5 | 34 | |||||||||||||
7 | 34 | |||||||||||||
12 | 32 | |||||||||||||
24 | 2 | RM | 插针 | 20.8 | M26×1 | 24 | 2.5 | 25.8~31.0 | 10 | 32 | 26 | 25 | 41 | |
3 | 45 | |||||||||||||
4 | 38 | |||||||||||||
5 | 39 | |||||||||||||
10 | 39 | |||||||||||||
14 | 37 | |||||||||||||
16 | 37 | |||||||||||||
2 | RF | 插孔 | 42 | |||||||||||
3 | 44 | |||||||||||||
4 | 44 | |||||||||||||
5 | 44 | |||||||||||||
10 | 45 | |||||||||||||
14 | 42 | |||||||||||||
16 | 42 | |||||||||||||
28 | 16 | RM | 插针 | 25 | M30×1 | 28 | 2.3 | 25.8~28.0 | 10.5 | 35 | 29 | 29 | 29 | |
24 | 26 | |||||||||||||
16 | RF | 插孔 | 37 | |||||||||||
24 | 32 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|