型号 | 外壳规格 | 形状记号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | φD(mm) | E(mm) | 重量(g) |
NWPC | 14 | PCA 直通用 | 21 | 21 | 80 | 19 | 13 | 31 |
16 | 25 | 18.5 | 150 | 3.45 | 12.5 | 34 | ||
25 | 32 | 19.5 | 43 | |||||
30 | 37 | 22 | 14 | 80 | ||||
40 | 47 | 24.5 | 5.5 | 16 | 118 | |||
44 | 56 | 25 | 144 | |||||
50 | 57 | 39.6 | 220 | 5.5 | 21.6 | 207 | ||
54 | 66 | 38.6 | 19.6 | 273 | ||||
60 | 67 | 39.6 | 307 | |||||
64 | 76 | 38.6 | 345 | |||||
14 | RCA 面板安装用 | 21 | 21 | 150 | 3.45 | 13 | 14 | |
40 | 47 | 24.5 | 3.3 | 16 | 15 | |||
44 | 56 | 25 | 27 | |||||
16 | RCA 面板安装 兼中继用 | 25 | 18.5 | 150 | 3.45 | 12.5 | 34 | |
25 | 32 | 19.5 | 59 | |||||
30 | 37 | 22 | 14 | 86 | ||||
50 | 57 | 39.6 | 220 | 5.5 | 21.6 | 97 | ||
54 | 66 | 38.6 | 19.6 | 133 | ||||
60 | 67 | 39.6 | 117 | |||||
64 | 76 | 38.6 | 156 | |||||
14 | ADCA 中继型 | 21 | 21 | 80 | 19 | 13 | 13 | |
40 | 47 | 24.5 | 150 | 5.5 | 16 | 60 | ||
44 | 56 | 25 | 87 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|