型号 | 外壳尺寸 | 形状符号 | 适用连接器类型 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | |||||||||
A | B | C | φD | φE | φF | G螺纹 | H | I | φJ | |||||
NCS | 14 | PCA A型 | 直通型>>点击此处 导线管型>>点击此处 弯角型>>点击此处 | 17 | 11.5 | 150 | 3.45 | 12 | 18 | M15×1 | 4.5 | 10 | 18 | 17 |
16 | 18 | 12.5 | 150 | 3.45 | 14.8 | 21.5 | M18×1 | 3.5 | 9.5 | 21.5 | 24 | |||
25 | 20 | 14 | 150 | 3.45 | 22 | 28.5 | M25×1.25 | 4.5 | 11 | 29 | 28 | |||
30 | 23 | 17 | 150 | 3.45 | 26 | 34 | M29.2×1 | 5 | 11.5 | 34 | 47 | |||
40 | 23 | 17 | 150 | 3.3 | 36 | 46 | M41.5×1.5 | 6 | 12 | 46.5 | 82 | |||
44 | 24 | 18 | 150 | 3.3 | 40 | 52 | M48×1.5 | 6 | 12 | 52.5 | 108 | |||
50 | 39 | 31 | 220 | 5.5 | 46 | 57 | M53×1.5 | 10 | 18 | 57.5 | 176 | |||
54 | 40 | 32 | 220 | 5.5 | 50 | 65 | M60×1.5 | 11 | 19 | 65 | 271 | |||
60 | 40 | 32 | 220 | 5.5 | 56 | 67 | M63×1.5 | 10 | 18 | 67.5 | 219 | |||
14 | RCA B型 | 面板安装型>>点击此处 中继型>>点击此处 | 17 | 11.5 | 150 | 3.45 | 12 | 18 | M15×1 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | |
16 | 18 | 12.5 | 150 | 3.45 | 14.8 | 21.5 | M18×1 | 3.5 | 9.5 | 21.5 | 9 | |||
25 | 20 | 14 | 150 | 3.45 | 22 | 28.5 | M25×1.25 | 4.5 | 11 | 29 | 17 | |||
30 | 23 | 17 | 150 | 3.45 | 26 | 34 | M29.2×1 | 5 | 11.5 | 34 | 23 | |||
40 | 23 | 17 | 150 | 3.3 | 36 | 46 | M41.5×1.5 | 6 | 12 | 46.5 | 36 | |||
44 | 24 | 18 | 150 | 3.3 | 40 | 52 | M48×1.5 | 6 | 12 | 52.5 | 40 | |||
50 | 39 | 31 | 220 | 5.5 | 46 | 57 | M53×1.5 | 10 | 18 | 57.5 | 70 | |||
54 | 40 | 32 | 220 | 5.5 | 50 | 65 | M60×1.5 | 11 | 19 | 65 | 79 | |||
60 | 40 | 32 | 220 | 5.5 | 56 | 67 | M63×1.5 | 10 | 18 | 67.5 | 86 | |||
64 | 40 | 32 | 220 | 5.5 | 60 | 78 | M70×1.5 | 12 | 20 | 78 | 194 |
外壳尺寸 | PCA | RCA | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
14 | 黄铜 | 镀铬 | 黄铜 | 镀铬 |
16 | 锌合金 | 梨面镀铬 | ||
25 | 锌合金 | 锌合金 | 梨面镀铬 | |
30 | ||||
40 | ||||
44 | ||||
50 | 黄铜 | 锌合金 | 梨面镀铬 | |
54 | ||||
60 | ||||
64 | 黄铜 | 镀铬 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|