NCS系列中继型插座 金属螺纹连接器型
商品
评价
详情
  • NCS系列中继型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列中继型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列中继型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列中继型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列中继型插座 金属螺纹连接器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NCS系列中继型插座 金属螺纹连接器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
规格表
型号外壳
规格
芯数形状记号端子
形状
尺寸(mm)重量
(g)
φAφBC螺纹φDφEφFG
NCS141AD插针15.55.5~7M15×11217.5452.550
244
162AD-CH插针18.56.5 ~8M18×114.821.554944
344
444
162ADF-CH插孔18.56.5 ~8M18×114.821.554945
345
252AD插针23.59.5~ 11.5M25×1.252228.555764
366
467
567
669
770
866
252ADF插孔23.59.5~ 11.5M25×1.252228.555769
370
471
570
670
770
302AD插针2811~13M29.2×126344.562.5107
3108
4110
5115
6115
7116
8115
13109
302ADF插孔2811~13M29.2×126344.562.5117
3120
4118
5120
6114
8120
402AD插针3815~17M41.5×1.53646681228
3233
4236
5237
6243
8250
10228
12231
16235
20234
 
型号外壳
规格
芯数形状
记号
端子
形状
尺寸(mm)重量
(g)
φAφBC螺纹DφEφFG
NCS442ADF插孔4415~19M48×1.54052853460
3460
4470
5465
6460
8475
10460
12460
16475
20475
502AD插针47.319.0~23.0M53×1.5485713100~109565
3595
4440
8420
10435
15430
25419
542ADF插孔5719.0~26.0M60×1.5506513112~1221050
31070
4860
8855
10960
15960
25955
602AD插针58.429.0~33.0M63×1.5566713109~118775
3820
4795
10655
15630
30630
32635
40640
6010ADF插孔58.429.0~33.0M63×1.5566713111835
15825
30830
32830
642ADF插孔66.431.0~36.0M70×1.5607813118.51285
31315
41305
电气特性请参阅757~762页
材质规格
 材质表面处理
外壳锌合金或者黄铜(一部分铝合金)镀铬或特殊化学处理
绝缘体合成树脂-
铜合金外壳:14,16,25,30:镀镍
外壳:40,44,50,54,60,64:镀银
外壳30(芯数7H,13):镀金
产品概述
NCS系列连接器是基本的的圆形金属连接器,在各种各样屋内设备的使用实际中,很受欢迎的代表性系列。在启动电流以及负荷电流中,耐力很高,被大量用于各种各样的设备制造中。
产品特点
1,标准型金属连接器,适用于各种电路;
2,外壳坚固耐用,机械以及电气性能稳定性极佳;
3,10种外形,且有1P-40P的芯数可供选择。
规格概述
型号构成
NCS-30-2-PM   
 

① 系列名
② 外壳规格(14,16,25,30,40,44,50,54,60,64)
③ 芯数(1~40)
④ 触头形状
⑤ 触头形状(针/公头:M;孔/母头:F;正芯的情况下省略)
⑥ 识别记号-CH(仅限于16外壳)
⑦ 海外规格指定(CSA 等)
使用方法
米思米七星连接器
使用案例
米思米七星连接器米思米七星连接器
 

规格表
材质以及表面处理
 材质表面处理
外壳锌合金或者黄铜
(一部分铝合金)
镀铬或特殊化学处理
绝缘体合成树脂-
铜合金外壳:14,16,25,30:镀镍
外壳:40,44,50,54,60,64:镀银
外壳30(芯数7H,13):镀金
尺寸图


米思米七星连接器
外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
正芯(插针)ABCDE
14NCS-14□-AdM15x1Ø5.5~752.5Ø17.5Ø12
25NCS-25□-AdM25x1.25Ø9.5~11.557Ø28.5Ø22
30NCS-30□-AdM29.2x1Ø11~1362.5Ø34.2Ø26
40NCS-40□-AdM41.5x1.5Ø15~1781Ø46Ø36
50NCS-50□-AdM53x1.5Ø19~23109(2,3)
100(4~25)
Ø57Ø46
60NCS-60□-AdM63x1.5Ø29~33118(2~4)
109(10~40)
Ø67Ø56
米思米七星连接器


外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
正芯(插针)ABCDE
16NCS-16□-Ad-CHM18x1Ø6.5~842.522.9Ø14.8


米思米七星连接器
外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
反芯(插孔)ABCDE
25NCS-25□-AdFM25x1.25Ø9.5~11.557Ø28.5Ø22
30NCS-30□-AdFM29.2x1Ø11~1362.5Ø34.2Ø26
44NCS-44□-AdFM48x1.5Ø15~1983Ø52Ø40
54NCS-54□-AdFM60x1.5Ø19~26122(2,3)
112(4~25)
Ø65Ø50
60NCS-60□-AdFM63x1.5Ø29~23111Ø67Ø56
64NCS-64□-AdFM70x1.5Ø31~36118.5Ø78Ø60
米思米七星连接器


外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
反芯(插孔)ABCDE
16NCS-16□-AdF-CHM18x1Ø6.5~842.522.9Ø14.8

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
NCS,NWPC系列16外壳的产品型号有后缀“CH”,这个是什么意思呢?
2013年形状发生变更的时候,为了进行型号识别,追加了CHANGE的简写。旧品可以与新品互换使用。
何为正芯,反芯?
正芯以及反芯属于七星研究科学自身品牌独有的一种称呼。便于产品识别以及使用而命名的。在组合方面,同类型的产品的正芯与反芯是不可以搭配使用的。比如直通型插头的正芯与反芯就是不可以搭配使用的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > NCS系列中继型插座 金属螺纹连接器型