NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型
商品
评价
详情
  • NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型
  • NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图


规格表
型号外壳
规格
芯数形状
记号
端子
形状
尺寸(mm)重量
(g)
ABφCDEFφGHJφK
NCS141R插针M15×131125.52.5241423231517
217
162R-CH插针M18×13214.852231624241716
316
416
162RF-CH插孔M18×13214.85223~23.5162417
317
252R插针M25×1.2542225.52.5262534342632
333
435
535
636
738
834
252RF插孔M25×1.2542225.52.525.7~27.8253437
337
438
538
638
738
302R插针M29.2×1462662.528.5~293038383145
347
449
550
652
754
852
1347
302RF插孔M29.2×1462662.528.5~29303854
355
456
557
658
858
402R插针M41.5×1.5583662.533~33.54050504188
392
497
599
6102
8109
1089
1290
1693
2093
 
型号外壳
规格
芯数形状
记号
端子
形状
尺寸(mm)重量
(g)
ABφCDEFφGHJφK
NCS442RF插孔M48×1.564408336~4144565645151
3153
4155
5160
6161
8167
10148
12149
16149
20149
50
方形
法兰
2R插针M53×1.5604613554.350484851235
3266
440~45184
8174
10184
15181
25177
54
方形
法兰
2RF插孔M60×1.566501355454525255355
3375
443~46304
8303
10310
15314
25295
60
方形
法兰
2R插针M63×1.5705613554~56.360565661320
3370
4344
1040~43257
15238
30235
32241
40245
60
方形
法兰
10RF插孔M63×1.5705613544~48.56056344
15331
30301
32305
64
方形
法兰
2RF插孔M70×1.576601355664626265561
3589
454579
●电气特性请参阅>>点击此处
材质规格
 材质表面处理
外壳锌合金或者黄铜
(一部分铝合金)
镀铬或特殊化学处理
绝缘体合成树脂-
铜合金外壳:14,16,25,30:镀镍
外壳:40,44,50,54,60,64:镀银
外壳30(芯数7H,13):镀金
产品概述
NCS系列连接器是基本的的圆形金属连接器,在各种各样屋内设备的使用实际中,很受欢迎的代表性系列。在启动电流以及负荷电流中,耐力很高,被大量用于各种各样的设备制造中。
产品特点
1,标准型金属连接器,适用于各种电路;
2,外壳坚固耐用,机械以及电气性能稳定;
3,10种外形,且有1P-40P的芯数可供选择。
规格概述
型号构成
NCS-30-2-PM   
 

① 系列名
② 外壳规格(14,16,25,30,40,44,50,54,60,64)
③ 芯数(1~40)
④ 触头形状
⑤ 触头形状(针/公头:M;孔/母头:F;正芯的情况下省略)
⑥ 识别记号-CH(仅限于16外壳)
⑦ 海外规格指定(CSA 等)
使用方法
米思米七星连接器
使用案例
米思米七星连接器米思米七星连接器
 

规格表
材质以及表面处理
 材质表面处理
外壳锌合金或者黄铜
(一部分铝合金)
镀铬或特殊化学处理
绝缘体合成树脂-
铜合金外壳:14,16,25,30:镀镍
外壳:40,44,50,54,60,64:镀银
外壳30(芯数7H,13):镀金
尺寸图


米思米七星连接器
外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
正芯(插针)ABCDEFGHIJ
14NCS-14□-RM15x124~27.5Ø31Ø14Ø122.55.5Ø23120°3-M3
25NCS-25□-RM25x1.2526Ø42Ø25Ø222.55.5Ø34
30NCS-30□-RM29.2x128.5~29Ø46Ø30Ø266Ø38
40NCS-40□-RM41.5x1.533.2~35.5Ø58Ø40Ø36Ø50
50NCS-50□-RM53x1.545(4)
42(8,10)
41(15,25)
Ø68Ø50Ø46413Ø60
备注:外壳50的,只有2芯以及3芯是方形法兰。
米思米七星连接器


外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
正芯(插针)ABCDEFGHIJ
16NCS-16□-R-CHM18x123~24Ø32Ø16Ø14.82.35Ø24120°3-M3
-CH是变更后的型号识别。与变更前的产品具有互换性。




米思米七星连接器
外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
正芯(插针)ABCDEFGHI
25NCS-25□-R-SQM25x1.2526Ø25Ø223924314-3.5孔
50NCS-54□-RM53x1.554(2,3)Ø50Ø4651348604-5.5孔
NCS-50□-R-SQ45(4)
42(8,10)
41(15,25)
60NCS-60□-PMM63x1.556(2,3)
54(4)
43(10)
41(15,32)
40(30,40)
Ø60Ø565670
当有方形法兰以及圆形法兰两种存在的情况下,为了区分,后缀会有-SQ(表示方形法兰)
米思米七星连接器


外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
反芯(插孔)ABCDEFGHIJ
16NCS-16□-RF-CHM18x123.5Ø32Ø16Ø14.82.35Ø24120°3-M3
-CH是变更后的型号识别。与变更前的产品具有互换性。
米思米七星连接器

外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
反芯(插孔)ABCDEFGHIJ
25NCS-25□-RFM25x1.2526Ø42Ø25Ø222.55.5Ø34120°3-M3
30NCS-30□-RFM29.2x129~30Ø46Ø30Ø266Ø38
44NCS-40□-RFM48x1.536~41Ø64Ø44Ø4038Ø56




米思米七星连接器
外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
反芯(插孔)ABCDEFGHI
25NCS-25□-RF-SQM25x1.2526.5~27Ø25Ø223924314-3.5
54NCS-54□-RFM60x1.554(2,3)
46.5(4)
41(8)
42(10)
43(15,25)
Ø54Ø5051352664-5.5
60NCS-60□-RFM63x1.548.5(10)
45(15,32)
44(30)
Ø60Ø565670
64NCS-64□-RFM70x1.556(2,3)
54(4)
Ø64Ø606276
当有方形法兰以及圆形法兰两种存在的情况下,为了区分,后缀会有-SQ(表示方形法兰)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
NCS,NWPC系列16外壳的产品型号有后缀“CH”,这个是什么意思呢?
2013年形状发生变更的时候,为了进行型号识别,追加了CHANGE的简写。旧品可以与新品互换使用。
何为正芯,反芯?
正芯以及反芯属于七星研究科学自身品牌独有的一种称呼。便于产品识别以及使用而命名的。在组合方面,同类型的产品的正芯与反芯是不可以搭配使用的。比如直通型插头的正芯与反芯就是不可以搭配使用的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > NCS系列面板安装型插座 金属螺纹连接器型