NCS系列导线管型插头 金属螺纹连接器型
商品
评价
详情
  • NCS系列导线管型插头 金属螺纹连接器型
  • NCS系列导线管型插头 金属螺纹连接器型
  • NCS系列导线管型插头 金属螺纹连接器型
  • NCS系列导线管型插头 金属螺纹连接器型
  • NCS系列导线管型插头 金属螺纹连接器型
  • NCS系列导线管型插头 金属螺纹连接器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NCS系列导线管型插头 金属螺纹连接器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
正芯(插孔)
米思米七星连接器
反芯(插针)
米思米七星连接器
规格表
型号外壳
规格
芯数形状记号端子
形状
尺寸(mm)重量
(g)
φAB
导管螺纹
C螺纹φDφEFG
NCS252GP1-2插孔26PF1/2M25×1.2521.428.5135063
363
468
569
668
769
867
252GPM1-2插针26PF1/2M25×1.2521.428.513.550.562
362
463
564
667
764
302GP1-2插孔26PF1/2M29.2×125.5341453.585
385
485
585
685
785
890
1388
302GPM1-2插针26PF1/2M29.2×125.3341655.580
385
485
590
684
888
402GP1插孔38.4PF1M41.5×1.535.2461664155
3165
4170
5170
6175
8175
10165
12170
16170
20175
 
型号外壳
规格
芯数形状
记号
端子
形状
尺寸(mm)重量
(g)
φAB
导管螺纹
C螺纹φDφEFG
NCS442GPM1插针44.4PF1M48×1.539521765240
3240
4250
5250
6250
8260
10240
12240
16245
20245
502GP1插孔47.3PF1M53×1.545.2573087430
3445
42077400
8395
10400
15381
25400
542GPM1插针57PF1M60×1.549.4653088505
3535
42078475
8465
10470
15470
25465
602GP1.25插孔58.4PF1 1/4M63×1.555.26730104710
3740
4735
102094675
15665
30680
32670
40685
6010GPM1.25P插针58.4PF1 1/4M63×1.555.4672299580
15545
30550
32555
642GPM1.2566PF1 1/4M70×1.559.27830100880
3930
4910
电气特性请参阅>>点击此处
材质规格
 材质表面处理
外壳锌合金或者黄铜
(一部分铝合金)
镀铬或特殊化学处理
绝缘体合成树脂-
铜合金外壳:14,16,25,30:镀镍
外壳:40,44,50,54,60,64:镀银
外壳30(芯数7H,13):镀金
产品概述
NCS系列连接器是基本的的圆形金属连接器,在各种各样屋内设备的使用实际中,很受欢迎的代表性系列。在启动电流以及负荷电流中,耐力很高,被大量用于各种各样的设备制造中。
产品特点
1,标准型金属连接器,适用于各种电路;
2,外壳坚固耐用,机械以及电气性能稳定;
3,10种外形,且有1P-40P的芯数可供选择。
规格概述
型号构成
NCS-30-2-PM   
 

① 系列名
② 外壳规格(14,16,25,30,40,44,50,54,60,64)
③ 芯数(1~40)
④ 触头形状
⑤ 触头形状(针/公头:M;孔/母头:F;正芯的情况下省略)
⑥ 识别记号-CH(仅限于16外壳)
⑦ 海外规格指定(CSA 等)
使用方法
米思米七星连接器
使用案例
米思米七星连接器米思米七星连接器
 

规格表
材质以及表面处理
 材质表面处理
外壳锌合金或者黄铜
(一部分铝合金)
镀铬或特殊化学处理
绝缘体合成树脂-
铜合金外壳:14,16,25,30:镀镍
外壳:40,44,50,54,60,64:镀银
外壳30(芯数7H,13):镀金
尺寸图
米思米七星连接器

外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
正芯(插孔)AB▪CDEFG
25NCS-25□-GP▪M25x1.25G1/2--50Ø28.513Ø21.4Ø26
30NCS-30□-GP▪M29.2x153.3Ø3414Ø25.5Ø26.1
40NCS-40□-GP▪M41.5x1.5G3/4G164~66.5Ø4616Ø35.2Ø38.4
50NCS-50□-GP▪M53x1.587~90(2,3)
77~80(4~25)
Ø5730(2,3)
20(4~25)
Ø45.2Ø47.3
60NCS-60□-GP▪M63x1.5G1/2G1 1/4G1 1/2104~107(2~4)
94~97(10~40)
Ø6730(2~4)
20(10~40)
Ø55.2Ø58.4
B尺寸是管用平行螺丝的称呼。品名里面G1/2不会写入G,举例:NCS-252-GP1/2

米思米七星连接器

外壳
规格
品名(□是芯数)标准尺寸()是芯数
反芯(插针)AB▪CDEFG
25NCS-25□-GPM▪M25x1.25G1/2--50.5Ø28.513.5Ø21.4Ø26
30NCS-30□-GPM▪M29.2x155.5Ø3416Ø25.3Ø26.1
44NCS-44□-GPM▪M48x1.5G3/4G165~68Ø5217Ø39Ø44.4
54NCS-54□-GPM▪M60x1.588~91(2,3)
78~81(4~25)
Ø6530(2,3)
20(4~25)
Ø49.4Ø57
60NCS-60□-GPM▪M63x1.5G1G1 1/4G1 1/296~99Ø6722Ø55.4Ø58.4
64NCS-64□-GPM▪M70x1.5100~103Ø7530Ø59.2Ø66.4
关于此商品的常见问题 (FAQ)
NCS,NWPC系列16外壳的产品型号有后缀“CH”,这个是什么意思呢?
2013年形状发生变更的时候,为了进行型号识别,追加了CHANGE的简写。旧品可以与新品互换使用。
何为正芯,反芯?
正芯以及反芯属于七星研究科学自身品牌独有的一种称呼。便于产品识别以及使用而命名的。在组合方面,同类型的产品的正芯与反芯是不可以搭配使用的。比如直通型插头的正芯与反芯就是不可以搭配使用的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > NCS系列导线管型插头 金属螺纹连接器型