型号 | 类型 | 适用 外壳规格 | 尺寸(mm) | 重量(g) | |||
φA | φB | φC | L | ||||
CE1RC-18RA | 面板安装/ 中继 插座用 | 18 | 37.5 | 33.1 | 3.2 | 80 | 10.2 |
CE1RC-20RA | 20 | 42.6 | 38.2 | 3.2 | 100 | 15.6 | |
CE1RC-22RA | 22 | 43.8 | 39.4 | 3.2 | 110 | 12.3 | |
CE1RC-24RA | 24 | 47.0 | 42.6 | 4.3 | 130 | 14.0 | |
CE1RC-28RA | 28 | 53.3 | 49.0 | 4.3 | 150 | 21.3 | |
CE01PC-18RA | 直通/弯角 插头用 | 18 | 44.05 | 41.95 | - | - | 20 |
CE01PC-20RA | 20 | 49.2 | 47.1 | - | - | 24 | |
CE01PC-22RA | 22 | 50.4 | 48.3 | - | - | 25 | |
CE01PC-24RA | 24 | 53.6 | 51.5 | - | - | 27 | |
CE01PC-28RA | 28 | 59.9 | 57.8 | - | - | 32 |
项目 | 面板安装、中继 | 插头用 | ||
材质 | 表面处理/颜色 | 材质 | 表面处理/颜色 | |
主体 | EP橡胶 | 黑 | EP橡胶 | 黑 |
绳子 | Tetolon | 黑 | - | - |
套筒 | 铜合金 | 镀锡 | - | - |
压接端子 | 铜合金 | 镀锡 | - | - |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|