型号 | 类型 | 外壳 尺寸 | φA (mm) | φB (mm) | φC±0.5 (mm) | φD±0.8 (mm) | W螺纹 | 适用电缆外径 (mm) | V螺纹 |
JL05-18EB3B-11-R | 防水型 IP67 | 18 | 11 | - | 29 | 32 | - | φ9.5~11.3 | 1-20UNEF-2B |
JL05-20EB3B-11-R | 20 | 20 | 10.6 | 33 | 36 | - | φ9.1~10.9 | 1-1/8-18UNEF-2B | |
JL05-20EB3B-13-R | 20 | 12.7 | - | φ11.2~13.0 | |||||
JL05-20EB3B-17-R | 16.5 | - | - | φ15.0~16.8 | |||||
JL05-20EB3B-20-R | 20 | - | - | φ18.5~20.3 | |||||
JL05-22EB3B-11-R | 22 | 20 | 10.6 | 35 | 38 | - | φ9.1~10.9 | 1-1/4-18UNEF-2B | |
JL05-22EB3B-13-R | 20 | 12.7 | - | φ11.2~13.0 | |||||
JL05-22EB3B-17-R | 16.5 | - | - | φ15.0~16.8 | |||||
JL05-22EB3B-20-R | 20 | - | - | φ17.8~19.6 | |||||
JL05-24EB3B-13-R | 24 | 16.5 | 12.7 | 38 | 41 | - | φ15.0~16.8 | 1-3/8-18UNEF-2B | |
JL05-24EB3B-17-R | 16.5 | - | - | φ15.0~16.8 | |||||
JL05-24EB3B-21-R | 21 | - | - | φ19.5~21.3 | |||||
JL05-28EB3B-17-R | 28 | 16.5 | - | 44 | 47 | - | φ15.0~16.8 | 1-5/8-18UNEF-2B | |
JL05-28EB3B-21-R | 21 | - | - | φ19.5~21.3 | |||||
JL05-18EB1A-R | 非防水型 | 18 | 29 | 32 | 16 | 16 | 1-20UNEF-2A | - | 1-20UNEF-2B |
JL05-20EB1A-R | 20 | 33 | 36 | 20 | 20 | 1-3/16-18UNEF-2A | - | 1-1/8-18UNEF-2B | |
JL05-22EB1A-R | 22 | 35 | 38 | 20 | 20 | 1-3/16-18UNEF-2A | - | 1-1/4-18UNEF-2B | |
JL05-24EB1A-R | 24 | 38 | 41 | 25 | 25 | 1-7/16-18UNEF-2A | - | 1-3/8-18UNEF-2B | |
JL05-28EB1A-R | 28 | 44 | 47 | 25 | 25 | 1-1/16-18UNEF-2A | - | 1-5/8-18UNEF-2B |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
端座主体、接地螺帽 | 铝合金 | 镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜) |
异径接头 | 合成橡胶 | 黑色 |
套筒 | 铝合金 | 镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜) |
O形圈 | 合成橡胶 | - |
带六角孔止动螺丝 | 钢 | 镀锌(M3×0.5) |
项目 | 材质 | 表面处理/颜色 |
端座主体 | 铝合金 | 镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽保护膜) |
带六角孔止动螺丝 | 钢 | 镀锌(M3×0.5) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|