CE05/JL04V系列 面板安装型插座 MIL规格防水连接器
商品
评价
详情
  • CE05/JL04V系列 面板安装型插座 MIL规格防水连接器
  • CE05/JL04V系列 面板安装型插座 MIL规格防水连接器
  • CE05/JL04V系列 面板安装型插座 MIL规格防水连接器
  • CE05/JL04V系列 面板安装型插座 MIL规格防水连接器
  • CE05/JL04V系列 面板安装型插座 MIL规格防水连接器
  • CE05/JL04V系列 面板安装型插座 MIL规格防水连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CE05/JL04V系列 面板安装型插座 MIL规格防水连接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图

※面板加工尺寸参阅>>点击此处
规格表
■CE05系列
型号端头形状芯数外壳连接螺纹A
(mm)
C±0.5
(mm)
L±0.5
(mm)
E以上
(mm)
F±0.35
(mm)
φG±0.25
(mm)
R±0.12
(mm)
S±0.5
(mm)
T±1
(mm)
重量(g)
CE05-2A10SL-3PC-D-RG插针310SL5/8-24UNEF-2A14.271623.59.532.153.0518.2625.412.49.2
CE05-2A14S-2PD-D-RG414S7/8-20UNEF-2A14.2720.723.59.532.153.0523.0130.212.415.3
CE05-2A18-10PD-D-RG4181-1/8-18UNEF-2A19.052730.515.882.753.0526.9734.914.228.2
CE05-2A18-12PD-D-RG61-1/8-18UNEF-2A13.326.3
CE05-2A20-4PD-D-RG4201-1/4-18UNEF-2A19.053230.615.882.753.0529.3638.114.232.2
CE05-2A20-15PD-D-RG735.5
CE05-2A20-18PDE-D-RG934.9
CE05-2A22-22PD-D-RG4221-3/8-18UNEF-2A19.053331.515.882.753.0531.7541.317.244.8
CE05-2A22-23PD-D-RG81-3/8-18UNEF-2A14.340.3
CE05-2A24-10PD-D-RG7241-1/2-18UNEF-2A20.633633.8515.882.753.7434.9244.415.660.2
CE05-2A24-10PG-D-RG760.2
CE05-2A24-11PGH-D-RG955
CE05-2A32-17PD-D-RG4322-18UNS-2A22.234838.1515.883.354.444.4557.220.2124.3
CE05-2A18-10SD-D-RG插孔4181-1/8-18UNEF-2A19.052730.515.882.753.0526.9734.918.638.8
CE05-2A20-4SD-D-RG4201-1/4-18UNEF-2A19.053230.615.882.753.0529.3638.118.647.5
CE05-2A20-15SD-D-RG752.3
CE05-2A22-22SD-D-RG4221-3/8-18UNEF-2A19.053331.515.882.753.0531.7541.32263.1
CE05-2A22-23SD-D-RG81-3/8-18UNEF-2A18.659.5
CE05-2A32-17SD-D-RG4322-18UNS-2A22.234838.1515.883.354.444.4557.220.62142
■JL04V系列
型号端头形状芯数外壳连接螺纹A
(mm)
C±0.5
(mm)
L±0.5
(mm)
E以上
(mm)
F±0.35
(mm)
φG±0.25
(mm)
R±0.13
(mm)
S±0.79
(mm)
T±1
(mm)
重量(g)
JL04V-2E10SL-3PE-B-R插针310SL5/8-24UNEF-2A14.315.823.49.52.13.118.2625.413.59
JL04V-2E18-10PE-B-R4181-1/8-18UNEF-2A19.05273015.92.73.126.9734.915.3527
JL04V-2E18-12PE-B-R624.8528.212.2523
JL04V-2E20-4PE-B-R4201-1/4-18UNEF-2A19.0529.628.815.92.73.129.3638.114.3529
JL04V-2E20-15PE-B-R733
JL04HV-2E22-22PE-B-R4221-3/8-18UNEF-2A19.053330.8515.92.73.131.7541.317.9546
JL04V-2E22-23PE-B-R81-3/8-18UNEF-2A3228.813.6538
JL04V-2E24-10PE-B-R7241-1/2-18UNEF-2A20.653632.4515.92.73.7334.9244.416.9558
JL04V-2E24-10PEG-B-R718.9567
JL04V-2E24-11PE-B-R916.9556
JL04V-2A28-11PE-R22281-3/4-18UNS-2A20.6241.532.715.92.73.7539.6750.816.7167
通用规格请参阅>>P776~777页
材质规格
项目材质表面处理/颜色
外壳(主体)铝合金镀锌黑色铬酸盐光泽处理
绝缘体面板安装插针正面硅橡胶黑色
面板安装插针背面合成树脂(UL94V-0)
插针连接器正、背面
插孔连接器正、背面
端头铜合金镀银
垫片(连接器部)丁腈橡胶黑色
O形圈垫片(背壳部)丁腈橡胶黑色
扣环铜合金黑色铬酸盐光泽处理
连接螺帽铝合金(JL04V为钢)黑色铬酸盐光泽处理
接地片铜合金镀银(JL04V为镀镍)
电线固定头铝合金黑色铬酸盐光泽处理
橡胶衬套氯丁橡胶(JL04V为丁腈橡胶)黑色
后垫片(注1)硅橡胶黑色
(注1)JL04V不带法兰用垫片。
特长
符合欧洲标准的防水连接器
●安装固定至面板进行使用的连接器。
●CE05面板安装插座的接合面使用硅橡胶,因此未嵌合时仍具有IP67级的防水性能。JL04V系列仅与插孔面板安装插座嵌合时防水。
●可与直通型、弯角型、导线管型插头组合。
● UL No.DDK: E72124   JAE: E67741
·面板安装插座的插针与插孔不能组合。
·JL04V系列不带垫片。

CE05系列制造商: DDK
JL04V系列制造商: JAE

规格表



■CE05系列

型号端头形状芯数外壳连接螺纹A
(mm)
C±0.5
(mm)
L±0.5
(mm)
E以上
(mm)
F±0.35
(mm)
φG±0.25
(mm)
R±0.12
(mm)
S±0.5
(mm)
T±1
(mm)
重量(g)
CE05-2A10SL-3PC-D-RG插针310SL5/8-24UNEF-2A14.271623.59.532.153.0518.2625.412.49.2
CE05-2A14S-2PD-D-RG414S7/8-20UNEF-2A14.2720.723.59.532.153.0523.0130.212.415.3
CE05-2A18-10PD-D-RG4181-1/8-18UNEF-2A19.052730.515.882.753.0526.9734.914.228.2
CE05-2A18-12PD-D-RG61-1/8-18UNEF-2A13.326.3
CE05-2A20-4PD-D-RG4201-1/4-18UNEF-2A19.053230.615.882.753.0529.3638.114.232.2
CE05-2A20-15PD-D-RG735.5
CE05-2A20-18PDE-D-RG934.9
CE05-2A22-22PD-D-RG4221-3/8-18UNEF-2A19.053331.515.882.753.0531.7541.317.244.8
CE05-2A22-23PD-D-RG81-3/8-18UNEF-2A14.340.3
CE05-2A24-10PD-D-RG7241-1/2-18UNEF-2A20.633633.8515.882.753.7434.9244.415.660.2
CE05-2A24-10PG-D-RG760.2
CE05-2A24-11PGH-D-RG955
CE05-2A32-17PD-D-RG4322-18UNS-2A22.234838.1515.883.354.444.4557.220.2124.3
CE05-2A18-10SD-D-RG插孔4181-1/8-18UNEF-2A19.052730.515.882.753.0526.9734.918.638.8
CE05-2A20-4SD-D-RG4201-1/4-18UNEF-2A19.053230.615.882.753.0529.3638.118.647.5
CE05-2A20-15SD-D-RG752.3
CE05-2A22-22SD-D-RG4221-3/8-18UNEF-2A19.053331.515.882.753.0531.7541.32263.1
CE05-2A22-23SD-D-RG81-3/8-18UNEF-2A18.659.5
CE05-2A32-17SD-D-RG4322-18UNS-2A22.234838.1515.883.354.444.4557.220.62142
■JL04V系列

型号端头形状芯数外壳连接螺纹A
(mm)
C±0.5
(mm)
L±0.5
(mm)
E以上
(mm)
F±0.35
(mm)
φG±0.25
(mm)
R±0.13
(mm)
S±0.79
(mm)
T±1
(mm)
重量(g)
JL04V-2E10SL-3PE-B-R插针
310SL5/8-24UNEF-2A14.315.823.49.52.13.118.2625.413.59
JL04V-2E18-10PE-B-R4181-1/8-18UNEF-2A19.05273015.92.73.126.9734.915.3527
JL04V-2E18-12PE-B-R624.8528.212.2523
JL04V-2E20-4PE-B-R4201-1/4-18UNEF-2A19.0529.628.815.92.73.129.3638.114.3529
JL04V-2E20-15PE-B-R733
JL04HV-2E22-22PE-B-R4221-3/8-18UNEF-2A19.053330.8515.92.73.131.7541.317.9546
JL04V-2E22-23PE-B-R81-3/8-18UNEF-2A3228.813.6538
JL04V-2E24-10PE-B-R7241-1/2-18UNEF-2A20.653632.4515.92.73.7334.9244.416.9558
JL04V-2E24-10PEG-B-R718.9567
JL04V-2E24-11PE-B-R916.9556
JL04V-2A28-11PE-R22281-3/4-18UNS-2A20.6241.532.715.92.73.7539.6750.816.7167
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > CE05/JL04V系列 面板安装型插座 MIL规格防水连接器