型号 | 端头形状 | 芯数 | 外壳 | 连接螺纹A | L±1 (mm) | ![]() (mm) | ![]() (mm) | T±0.1 (mm) | W±0.5 (mm) | 导管螺纹V | 重量(g) |
CE05-6A18-10PD-D | 插针 | 4 | 18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 33.7 | 34.13 | 23.5 | 1.7 | 11.74 | 1-20UNEF-2A | 33.4 |
CE05-6A20-4PD-D | 4 | 20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 34.1 | 37.28 | 26.8 | 1.7 | 12.16 | 1-1/8-18UNEF-2A | 36.1 | |
CE05-6A20-15PD-D | 7 | 39 | |||||||||
CE05-6A22-22PD-D | 4 | 22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 34.1 | 40.48 | 29.9 | 4.2 | 14.65 | 1-1/4-18UNEF-2A | 50.8 | |
CE05-6A22-23PD-D | 8 | 1.3 | 46.7 | ||||||||
CE05-6A32-17PD-D | 4 | 32 | 2-18UNS-2B | 37 | 56.33 | 45.3 | 8.7 | 13.14 | 1-7/8-16UN-2A | 151.2 | |
CE05-6A14S-2SD-D | 插孔 | 4 | 14S | 7/8-20UNEF-2B | 24 | 22.22 | 17 | 5.6 | 8.46 | 3/4-20UNEF-2A | 20.2 |
CE05-6A18-10SD-D | 4 | 18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 33.7 | 34.13 | 23.5 | 6.4 | 11.74 | 1-20UNEF-2A | 45.5 | |
CE05-6A18-12SD-D | 6 | 5.6 | 46.5 | ||||||||
CE05-6A20-15SD-D | 7 | 20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 34.1 | 37.28 | 26.8 | 6.0 | 12.16 | 1-1/8-18UNEF-2A | 55.8 | |
CE05-6A20-18SDE-D | 9 | 6.0 | 58.3 | ||||||||
CE05-6A22-22SD-D | 4 | 22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 34.1 | 40.48 | 29.9 | 9.3 | 14.65 | 1-1/4-18UNEF-2A | 71.3 | |
CE05-6A22-23SD-D | 8 | 6.1 | 68.5 | ||||||||
CE05-6A24-10SD-D | 7 | 24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 36.6 | 43.63 | 32.9 | 6.8 | 13.42 | 1-3/8-18UNEF-2A | 92.5 | |
CE05-6A24-11SGH-D | 9 | 88.8 | |||||||||
CE05-6A32-17SD-D | 4 | 32 | 2-18UNS-2B | 37 | 56.33 | 45.3 | 9.2 | 13.14 | 1-7/8-16UN-2A | 141.5 |
型号 | 端头形状 | 芯数 | 外壳 | 连接螺纹A | L±0.4 (mm) | φB±0.8 (mm) | φC±0.2 (mm) | T±0.8 (mm) | W (mm) | 导管螺纹V | 重量(g) |
JL04V-6A18-10SE-R | 插孔 | 4 | 18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 30.4 | 34.1 | 23.6 | 4.87 | 7.5以下 | 1-20UNEF-2A | 39 |
JL04V-6A18-12SE-R | 6 | 18 | 6.07 | 39 | |||||||
JL04V-6A20-4SE-R | 4 | 20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 31.5 | 37.3 | 27 | 3.77 | 8以下 | 1-1/8-18UNEF-2A | 42 | |
JL04V-6A22-22SE-R | 4 | 22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 30 | 40.5 | 29.7 | 7.57 | 8以下 | 1-1/4-18UNEF-2A | 63 | |
JL04V-6A22-23SE-R | 8 | 22 | 31.5 | 3.77 | 62 | ||||||
JL04V-6A24-10SE-R | 7 | 24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 35 | 43.7 | 32.9 | 4.04 | 10以下 | 1-3/8-18UNEF-2A | 81 | |
JL04V-6A24-10SEG-R | 7 | 24 | 2.84 | 200 | |||||||
JL04V-6A24-11SE-R | 9 | 24 | 81 | ||||||||
JL04V-6A28-11SE-R | 22 | 28 | 1-3/4-18UNS-2B | 35 | 49.94 | 39.3 | 4.54 | 10以下 | 1-5/8-18UNEF-2A | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|