型号 | MWI-COM-TB20 |
额定电压 | AC/DC 125V |
额定电流 | 10A/极 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
耐电压 | AC2000V 60Hz 1分钟(接地) |
端子台螺钉 | M3X6L |
紧固扭矩 | 0.5~0.8N·m |
端子间距 | 7.62mm |
适合电线 | 1.25mm2/AWG16 以下 |
工作环境温度 | -20~+55℃ |
保存环境温度 | -20~+85℃ |
相对湿度 | 45~85% |
UL | E184879 |
端子台 | PBT |
盖 | PPE |
底座 | GE4F |
端子台 |
PX7-10 (吉田工业制)×2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|