型号 | I/O | 公共端处理 | 额定电压 | LED颜色 | 标签颜色 | 重量(g) |
G7TC-IA16-AC110V | 输入用16点 | NPN(-公共端) | AC100/110V | 红色 | 红色 | 640 |
G7TC-IA16-AC220V | AC200/220V | 640 | ||||
G7TC-ID16-DC24V | DC24V | 绿色 | 黄色 | 630 | ||
G7TC-OC16-DC24V | 输出用16点 | NPN(+公共端) | 653 |
项目 | G7TC-IA16 输入用、AC线圈 | G7TC-ID16 输入用、DC线圈 | G7TC-OC16 输出用、DC线圈 | |
接点结构 | 1a×16 | |||
接点构成 | 双横杆 | 单 | ||
接点材质 | 包Au+Ag | AgInSn | ||
接触电阻 *1 | 50mΩ以下 | |||
动作时间 *2 | 15ms以下 | |||
复位时间 *2 | 15ms以下 | |||
最大开关频度 | 机械 | 18,000次/h | ||
额定负载 | 1,800次/h | |||
绝缘电阻 | 100MΩ(用DC500V兆欧表) | |||
耐电压 | 线圈-接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
连接器相互间 | AC250V 50/60Hz 1min | |||
误动作震动 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(复振幅1.0mm) | |||
误动作冲击 | 200m/s2 | |||
抗噪声 | 噪声电平1.5kV、脉冲宽度100ns~1μs | |||
端子台+、-间额定电压 | 控制器的输入电路额定电压 | DC12V±5% DC24V±5% | ||
端子台+、-间额定电流 | 控制器的输入电路电流×ON点数 | DC12V...46mA×ON点数 DC24V...25mA×ON点数 | ||
电缆长度 | 控制器和本机间 | 请根据电缆长度标准来判断。 | ||
本机和外部间 | [参考值]50m以下(CVV电缆2mm2) | 请根据负载决定 | ||
使用环境温度 | 0~+55℃(但是,应没有结冰和结露) | |||
使用环境湿度 | 35~85%RH | |||
外部连接紧固转矩 | 0.78~1.18N·m | |||
安装强度 | 各方向上加49N的拉力1s后没有损伤。但导轨方向上为9.8N以上 | |||
端子强度 | 紧固强度: 0.98N·m,拉伸强度: 49N/1min | |||
LED显示色 | 红色 | 绿色 | 绿色 | |
外壳颜色 | 红色透明 | 绿色透明 | 透明 | |
线圈浪涌吸收元件 | 压敏电阻 | 二极管(1A、400V) | ||
重量 | 约640g | 约630g | 约670g |
分类 项目 | 输入用 | 输出用 | ||
阻性负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
额定负载 | DC24V 1A | DC24V 0.5A | DC 24V 5A AC220V 2A | DC 24V 2A AC220V 1A |
额定通电电流 | 1A | 5A | ||
接点电压最大值 | AC250V、DC125V | |||
接点电流最大值 | 1A | 0.5A | 5A | 2A |
故障率 P水准(参考值 *) | 1V 100μA | 5V 10mA | ||
电气耐久性 | 1,000万次(10mA) 5万次(1A) | 250万次(10mA) 2万次(1A) | 100万次(额定负载) | |
机械耐久性 | 5,000万次 |
项目 额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 恢复电压(V) | 最大允许电压 (V) | 消耗功率(VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 每1点 | 每16点 | ||||||
AC | 100/110 200/220 | 8.2/9 4.1/4.5 | 7/7.7 3.5/3.85 | 8,700 33,300 | 80%以下 | 30%以上 | 105% | 0.7VA | 11VA |
DC | 12 24 100/110 | 42 21 5 | 290 1,150 20,000 | 80%以下 | 10%以上 | 105% | 0.5W | 8W |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|