型号 | 螺纹规格 | 螺帽对边距离 (mm) | 重量 (g) |
0900-000-5070 | PG11 | 20 | 9.5 |
0900-000-5071 | PG13.5 | 22 | 13.4 |
0900-000-5072 | PG16 | 24 | 17.0 |
0900-000-5073 | PG21 | 30 | 27.6 |
0900-000-5074 | PG29 | 40 | 58.8 |
0900-000-5075 | PG36 | 50 | 125.4 |
1900-000-5070 | M20 | 25.4 | 10.83 |
1900-000-5071 | M25 | 32.3 | 16.95 |
1900-000-5072 | M32 | 40.4 | 23.85 |
1900-000-5073 | M40 | 50.8 | 47.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|