型号 | 类型 | 螺纹规格 | 材质/表面处理 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | ||||||
A | B | C | D | E | F | 扳手的间隔 | |||||
0900-000-5101 | A型 | PG11 | 铝合金/阳极氧化处理 | 26.6 | 4 | M3 | φ23 | 6~11 | 9 | 19 | 14.1 |
0900-000-5102 | B型 | PG13.5 | 黄铜/镀镍 | 31 | - | M3 | 31.5 | 9~14 | 6.5 | 28 | 35.1 |
0900-000-5103 | PG16 | 33 | - | M4 | 33.5 | 10~16 | 6.5 | 30 | 41.9 | ||
0900-000-5104 | A型 | PG21 | 铝合金/阳极氧化处理 | 39.5 | 7 | M4 | φ37 | 13.5~21 | 12 | 30 | 41.5 |
0900-000-5106 | PG29 | 49 | 8 | M5 | φ50 | 19~29 | 13 | 41 | 88.0 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|