• 多用途防水密封圈 重载防水连接器用/Han系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

多用途防水密封圈 重载防水连接器用/Han系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  扇形电缆夹用防水密封圈
●夹在扇形电缆夹与罩壳之间,可确保IP65级防水性能的防水密封圈。
●密封材料从橡胶环的中心侧剥落,因此可调整为合适的内径后再使用。
※使用时,请按照尺寸图的排列方法组装。

制造商: HARTING

规格表




型号螺纹规格φA
(mm)
重量
(g)
0900-000-5027PG117.5~12.54.0
0900-000-5028PG13.57.5~12.54.3
0900-000-5029PG167.5~155.5
0900-000-5030PG2110~197.8
0900-000-5031PG2918~2712.8

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 连接器(选购件/其他) > 多用途防水密封圈 重载防水连接器用/Han系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页