型号 | 适用 罩壳 类型 | 尺寸图 | 螺纹 规格 | 适用连接器芯数 | 尺寸(mm) | 重量 (g) | |||||||||||||
Han-E型 (螺纹式) (>>点击此处) | Han-E型 (压接式) (>>点击此处) | Han-EE型 (压接式) (>>点击此处) | Han-EEE型 (压接式) (>>点击此处) | Han-ES型 (卡簧式) (>>点击此处) | Han-A型 (螺纹式) (>>点击此处) | Han-Q型 (压接式) (>>点击此处) | Han-D型 (压接式) (>>点击此处) | Han-DD型 (压接式) (>>点击此处) | Han-K型 (螺纹式) (>>点击此处) | Han-K型 (压接式) | a | b | c | d | |||||
0920-003-1750 | A型 | B | PG11 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7,8 | - | - | - | 24.2 | 57 | 25 | - | 74.4 |
1920-003-1250 | C | M20 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7,8 | - | - | - | 27 | 57.6 | 24 | - | 81.16 | |
1920-003-1750 | B | M20 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7,8 | - | - | - | 24.2 | 57 | 25 | - | 71.15 | |
0920-003-0720 | B | PG11 | - | - | - | - | - | 3,4 | 5,7,12 | 7 | - | - | - | 24 | 56 | 29 | - | 16.82 | |
0930-006-0752 | E型 | A | PG21 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | - | - | - | 24 | - | - | 60 | 43 | 72.5 | 23 | 190.4 |
0930-010-1751 | A | PG16 | 10 | 10 | 18 | - | 10 | - | - | - | 42 | - | - | 73 | 43 | 47.5 | 23 | 152.62 | |
0930-016-1750 | A | PG21 | 16 | 16 | 32 | 40 | 16 | - | - | 40 | 72 | 4/2,4/0,6/12 | 6/36 | 93.5 | 43 | 47.5 | 23 | 181.8 | |
0930-024-1751 | A | PG29 | 24 | 24 | 46 | 64 | 24 | - | - | 64 | 108 | 4/8 | - | 120 | 43 | 57.5 | 23 | 231.4 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|