• Han系列双把手式基座(中继固定用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(中继固定用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(中继固定用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(中继固定用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(中继固定用) 重载防水连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Han系列双把手式基座(中继固定用) 重载防水连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  双把手式中继用基座
●根据芯数装入各系列的连接器,并用作中继用途的防水型
设备安装用基座。
●与配对侧连接器之间的拆装靠操作2个把手便可实现,固定后的连接非常稳定。
●如下A型、E型的材质均为压铸铝,牢固可靠。
·连接对象为双把手式罩壳。(>>点击此处>>点击此处)
·该基座底面未开孔,故电缆不能从面板背面连接。但横向电缆引出口开设在两面,请根据具体情况区分使用。
·为了保持防水性能,电缆引出口请使用电缆夹。(>>点击此处>>点击此处)
·防护等级:A型: IP44  E型: IP65

制造商: HARTING

规格表




型号适用
罩壳
类型


螺纹
规格
适用连接器芯数尺寸(mm)重量
(g)
Han-E型
(螺纹式)
(>>点击此处)
Han-E型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-EE型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-EEE型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-ES型
(卡簧式)
(>>点击此处)
Han-A型
(螺纹式)
(>>点击此处)
Han-Q型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-D型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-DD型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-K型
(螺纹式)
(>>点击此处)
Han-K型
(压接式)
abcφdefgh
0930-010-1271E型APG16101018-10---42--482945.540525411.5226.4
0930-010-0273APG29101018-10---42--482945.545577411.5320.9
0930-016-1270APG211616324016--40724/2,4/0,6/126/3641051175.545575611.5267
0930-016-0271APG291616324016--40724/2,4/0,6/126/3641051175.545577711.5368.1
0930-024-1270APG212424466424--641084/8-41321445.545575611.5311.6
0930-024-0271APG292424466424--641084/8-41321445.545578011.5444
1930-010-1231AM25101018-10---42--482945.540525412223.1
1930-010-1270AM20101018-10---42--482945.540525412233.7
1930-016-1231AM251616324016--40724/2,4/0,6/126/3641051175.545575611.5281.8
1930-016-1271A2×M251616324016--40724/2,4/0,6/126/3641051175.545575611.5276.4
1930-024-1271AM252424466424--641084/8-41321445.545575611.5324.67
0920-032-0271A型BPG29-----32(注1)-50(注2)---4941065.54657828383.7
注1: Han-A型并排两个16芯连接器。
注2: Han-D型并排两个25芯连接器。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > Han系列双把手式基座(中继固定用) 重载防水连接器用
您还有2项规格未选