• Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用
  • Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  双把手式面板安装用基座
●可根据芯数组装各系列连接器的防水型面板基座。
●与配对侧连接器之间的拆装靠操作2个把手便可实现,固定后的连接非常稳定。
●如下A型、E型的材质均为压铸铝,牢固可靠。
·把手附于侧面,故可并列安装连接器。
·连接对象为双把手式罩壳(>>点击此处>>点击此处)。
·防护等级:A型: IP44  E型: IP65

制造商: HARTING

规格表




型号适用罩壳类型适用连接器芯数
Han-E型
(螺纹式)
(>>点击此处)
Han-E型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-EE型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-EEE型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-ES型
(卡簧式)
(>>点击此处)
Han-A型
(螺纹式)
(>>点击此处)
Han-Q型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-D型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-DD型
(压接式)
(>>点击此处)
Han-K型
(螺纹式)
(>>点击此处)
Han-K型
(压接式)
0930-010-0301E型101018-10---42--
0930-010-0302101018-10---42--
0930-016-03011616324016--40724/2,4/0,6/126/36
0930-024-03012424466424--641084/8-
0930-032-030132(注1)------80(注3)---
0920-032-0301A型-----32(注2)-50(注3)---
注1: Han-E型并排2个16芯连接器。
注2: Han-A型并排2个16芯连接器。
注3: Han-D型80芯为并排2个40芯,50芯为2个25芯连接器。

型号尺寸图尺寸(mm)重量
(g)
abcφdefghi面板加工尺寸
(方孔)
0930-010-0301A583934.4324328.5125860×35108.4
0930-010-0302C5.383934.4324328.9--60×35120
0930-016-0301A51031134.4324328.5125882×32119.0
0930-024-0301A51301404.4324328.51258108×35135.6
0930-032-0301B51101245.465903369586×71231.2
0920-032-0301A4.5921024.4425629106973×48127.4

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > Han系列双把手式基座(面板安装用) 重载防水连接器用
您还有2项规格未选