• Han系列DD型连接器(压接接线) 重载防水型
  • Han系列DD型连接器(压接接线) 重载防水型
  • Han系列DD型连接器(压接接线) 重载防水型
  • Han系列DD型连接器(压接接线) 重载防水型
  • Han系列DD型连接器(压接接线) 重载防水型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Han系列DD型连接器(压接接线) 重载防水型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  Han防水DD型连接器
●可装入Han-E系列罩壳和基座的高密度型连接器。
●ULNo.E235076
基本规格
额定电流: 10A以下
额定电压: ※AC250V(VDE)、AC250V(UL)、
AC300V(CSA)
适用电线尺寸: AWG26~14或0.14mm2~2.5mm2
特性及材质请参阅>>点击此处
※Han-DD系列根据端头的排列方法,可适用于高电压。(>>点击此处)
·电缆连接采用压接式。需另行准备专用工具(>>点击此处)和专用端头(>>点击此处)
·连接器未附带罩壳及基座。请另行订购。
·不安装基座也可将连接器直接安装在面板上,但此时无防水性能。

制造商: HARTING

规格表



型号单个芯数类型适用端头适用罩壳适用基座重量
(g)
0916-024-300124插针D型端头
(>>点击此处)
E型
(>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处)
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
42.0
0916-042-30014248.0
0916-072-30017259.0
0916-108-300110875.9
0916-024-310124插孔42.6
0916-042-31014251.0
0916-072-31017264.0
0916-108-310110884.4

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > Han系列DD型连接器(压接接线) 重载防水型
您还有2项规格未选