• D型连接器(压接接线) 重载防水型/Han系列
  • D型连接器(压接接线) 重载防水型/Han系列
  • D型连接器(压接接线) 重载防水型/Han系列
  • D型连接器(压接接线) 重载防水型/Han系列
  • D型连接器(压接接线) 重载防水型/Han系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

D型连接器(压接接线) 重载防水型/Han系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  Han防水D型连接器
●可装入Han-A,Han-E系列罩壳和基座的高密度型连接器。
●ULNo.E235076
基本规格
额定电流: 10A以下
额定电压: ※AC250V(VDE)、AC600V(UL、CSA)
适用电线尺寸: AWG26~14或0.14mm2~2.5mm2
特性及材质请参阅>>点击此处
※Han-D根据端头的排列方法,可适用于高电压。(>>点击此处)
·电缆连接采用压接式。需另行准备专用工具(>>点击此处)和专用端头(>>点击此处)。
·连接器未附带罩壳及基座。请另行订购。
·不安装基座也可将连接器直接安装在面板上,但此时无防水性能。
·7芯产品无法直接安装于面板。

制造商: HARTING

规格表



型号单个芯数类型适用端头适用罩壳(注)适用基座重量(g)
0921-007-30317插针D型端头
(>>点击此处)
A型>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
>>点击此处
7.7
0936-008-300187.77
0921-015-30011528.4
0921-025-300125※34.2
0921-040-300140※E型56.0
0921-064-300164※68.6
0921-007-31317插孔A型8.3
0936-008-310188.34
0921-015-31011530.8
0921-025-310125※38.4
0921-040-310140※E型64.2
0921-064-310164※81.4
(注)罩壳可分为E型和A型。选择时请从合适的型号中进行选择,见>>点击此处>>点击此处>>点击此处>>点击此处>>点击此处、>>点击此处。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > D型连接器(压接接线) 重载防水型/Han系列
您还有2项规格未选